DLP 产品

采用先进光控制的燃料创新解决方案

高度可靠的空间光线调节,适用于多种光图形编程。

高速可见光

此芯片产品组合可提供非常快速的图形速率和像素数据速率,非常适用于需要可编程高速光图形的解决方案。

紫外线 (UV)

这些 DMD 的目标波长为 363 - 420nm,可控制紫外光图形以与光敏材料交互。

近红外光 (NIR)

这些 DMD 面向 700-2500nm 波长,提供可编程 NIR 图形,用于光学传感中的光谱调制或精确曝光(用于 3D 和 2D 打印、打标和烧结)。

特色技术资源

此视频系列涵盖了有关 DLP 产品的所有内容,包括技术基础知识和应用特定的设计挑战。

了解 TI DLP 技术如何优化高功率成像和 3D 打印系统。

了解先进光控制应用,包括利用扩展的波长功能的应用。