适用于使用 DLP® Pico™ 技术的台式 3D 打印机的小型光源引擎参考设计
TIDA-080003
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

借助这项低成本 3D 打印参考设计,可加快采用 DLP Pico 技术进行台式 3D 打印应用的开发。此设计采用了立体光刻 (SLA) 技术,将感光树脂暴露在连续的二维图形下,每次一层地创建三维对象。由于采用了分层打印,这种技术与其他技术相比,从根本上大幅提高了打印速度。此 TI 设计使用了具有 DLPC3478 显示和光控制器的 DLP Pico 0.3 英寸 TRP HD 720p DMD (DLP3010)。DLP3010 DMD 可在分辨率、大小和成本之间提供出色的平衡,实现小型台式 3D 打印机。用例包括消费级、专业和工业应用。这项参考设计包含光源引擎设计示例,该设计示例囊括了电子和光学器件,以及用于生成图形集的软件,以暴露 3D 打印过程中使用的任何一种图层图像。此参考设计还包含 DLPA2005 PMIC 和 LED 驱动器。

特性
  • 具有灵活和精确照明控制的 1280 × 720 分辨率
  • 紧凑型 PCB 布局,支持 720p (DLP3010) 光学引擎并包含 HDMI 和 USB 连接功能 
  • 用于 DLP3010EVM-LC 布局
  • 19V 输入以及高达 2.5A 的 LED 电流驱动 
  • 用于将任意类型的图形发送到光源引擎的 PC 软件 GUI

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
DLP3010  DLP3010  显示和投影  样片或购买 查看设计套件与评估模块
DLPA2005  DLPA2005 用于 DLP® Pico™ 投影仪的电源管理和 LED 驱动器 IC  显示和投影  样片或购买 查看设计套件与评估模块
DLPC3478  适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示和光控制器  先进光控制  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
DLPA2005 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

数据表 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2526 2019年 8月 12日 下载英文版本 (Rev.B)
用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 13742 2018年 9月 7日 下载英文版本
PDF 5190 2018年 12月 30日
设计文件 (5)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 587 2018年 11月 14日
ZIP 5377 2018年 11月 14日
ZIP 199 2018年 9月 5日
ZIP 4584 2018年 9月 5日
PDF 189 2018年 9月 5日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章