TIDA-00294

适用于高速 ADC 的 Dallas Logic Corp 高性能有源接口参考设计

概述

此参考设计由 Dallas Logic Corp 提供,使用 ADC34J22 12b 50MSPS JESD204B 数据转换器和 THS4541 全差分放大器,展示如何设计适用于高速 ADC 的高性能有源接口。此类电路可用于传感器前端、电机控制以及测试和测量应用。可展示电路模型和设计公式的推算结果,以及 PCB 上的实际实施情况。可提供上述实施情况的结果,以便展示与无源交流耦合变压器接口相比极其相似的性能。

特性
  1. 提供使用全差分放大器的单端转差分有源接口的实施电路模型和原理图
  2. 推算设计公式,用以解决电路实施周围的组件
  3. 对比无源交流耦合变压器接口和有源直流全差分放大器接口的实施结果。
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU500.PDF (560 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRA51.PDF (298 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRA52.PDF (87 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRA53.PDF (3003 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

全差分放大器

THS4541高速差动 I/O 放大器

数据表: PDF | HTML
全差分放大器

THS4541-Q1汽车类高速差分 I/O 放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A8101具有使能功能的 1A、高 PSRR、可调节超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
高速 ADC (≥10MSPS)

ADC32J22双通道、12 位、50MSPS 模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML
高速 ADC (≥10MSPS)

ADC32J23双通道、12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML
高速 ADC (≥10MSPS)

ADC32J24双通道、12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML
高速 ADC (≥10MSPS)

ADC32J25双通道、12 位、160MSPS 模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML
高速 ADC (≥10MSPS)

ADC32J42双通道、14 位、50MSPS 模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML
高速 ADC (≥10MSPS)

ADC32J43双通道、14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML
高速 ADC (≥10MSPS)

ADC32J44双通道、14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML
高速 ADC (≥10MSPS)

ADC32J45双通道、14 位、160MSPS 模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML
高速 ADC (≥10MSPS)

ADC34J22四通道、12 位、50MSPS 模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

DEV-ADC34J22 — DEV-ADC34J22 4 通道 50MSPS ADC 评估模块

DEV-ADC34J22 是一款四通道 50MSPS ADC 模块,旨在与 Altera HSMC 标准接轨。DEV-ADC34J22 采用 TI 符合 JESD204B 标准的全新 ADC34J22 模数转换器 (ADC),结合使用 TI LMK04828 抖动清除器的时钟调节功能。它可通过 TI 的 THS4541 850MHz 带宽全差动放大器,在 2 个通道(共 4 个)中提供单端直流耦合输入。

该模块可提供 6 个前面板 SMA 连接器:1 个 EXT 触发器、1 个 EXT 时钟和 4 个模拟输入通道,同时提供一个用于单独时钟生成的板载 10MHz TCXO,其 100MHz (...)

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 High-Performance Single-Ended to Differential Active IF for High-Speed ADCs 2014年 8月 20日
技术文章 Go differential to differentiate your precision design PDF | HTML 2016年 8月 11日

支持与培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 Dallas Logic Corporation.

视频

免责声明
请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。