DRV2624 具有蓝牙和电容式触控功能的评估板

(正在供货) DRV2624EVM-CT

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

DRV2624 触觉驱动器支持广泛的线性共振传动器 (LRA) 和偏心旋转质量 (ERM) 器件。它提供多种特性来消除触觉电机控制的设计复杂性,这些特性包括较小的解决方案尺寸、改进的输出驱动器效率、闭环电机控制、快速启动以实现低延迟反馈以及自动共振跟踪。DRV2624 还大幅降低了待机电流,进而减少空闲期间的能耗。

DRV2624EVM-CT 评估模块 (EVM) 是 DRV2624 的完整演示与评估参考设计。此套件中包括 DRV2624 触觉驱动器、LRA、ERM、示例波形、电容式触控输入和 USB 控制。DRV2624EVM-CT 还采用移动应用程序通过 iOS 或 Android 进行蓝牙控制。 

特性
  • DRV2624 及智能环路算法和超低待机电流消耗
  • 用于存储波形的集成式 RAM
  • ERM 和 LRA 传动器随电路板一起提供。
  • 可借助适用于 Windows 的 Haptic Control Console 进行软件配置
  • 通过 Android 和 iOS 应用程序进行蓝牙控制和演示


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

DRV2624EVM-CT:
DRV2624 Evaluation Board with Bluetooth and Capacitive Touch

$149.00(USD)




价格可能会不同



ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
用户指南 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 1612 2018年 6月 4日 422
PDF 3144 2017年 3月 8日 103
相关产品

软件 (2)

名称 器件型号 软件类型
触控控制台软件  HAPTICS-CONSOLE  应用软件与框架 

设计套件与评估模块 (1)

名称 器件型号 工具类型
DRV2624 用于 ERM/LRA 触觉驱动器的分线板  DRV2624EVM-MINI  评估模块和开发板 

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
DRV2624  用于 LRA/ERM 的低功耗触觉驱动器  传动器驱动器 

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs