AWR1642 单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器评估模块 AWR1642BOOST (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

AWR1642BOOST is an easy-to-use evaluation board for the AWR1642 automotive radar sensor, with direct connectivity to the microcontroller unit (MCU) LaunchPad™ development kit. The BoosterPack™ plug-in module contains everything required to start developing software for on-chip C67x DSP core and low-power ARM® Cortex™-R4F controllers, including onboard emulation for programming and debugging, as well as onboard buttons and LEDs for quick integration of a simple-user interface.

A 5-V, >2.5-A supply brick with a 2.1-mm barrel jack (center positive) is not included. TI recommends purchasing an external power supply that complies with applicable regional safety standards.

特性
  • Onboard antenna enables field testing
  • XDS110-based JTAG with serial-port interface for flash programming
  • UART-to-USB interface for control, configuration, and data visualization
  • TI LaunchPad™ development-kit interface to seamlessly connect to TI MCUs
  • CAN connector enables direct interface to car units

包含项目

  • Micro USB cable (#3025010-03)
  • Mounting brackets with Bumpon™ (#36-625-ND, SJ-5012)
  • M3-size screws (#9027A146)
  • M3-size nuts (#90631A007 )
  • Jumpers (#3M9580-ND)

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

AWR1642BOOST:
AWR1642 single-chip 76-GHz to 81-GHz automotive radar sensor evaluation module

$299.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 4002 2018年 9月 12日 下载英文版本 (Rev.A)
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1919 2018年 2月 23日
白皮书 (5)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1353 2017年 8月 7日 下载英文版本
PDF 2765 2017年 10月 6日
PDF 1078 2017年 4月 17日
PDF 773 2017年 4月 17日
PDF 978 2017年 4月 17日
设计文件 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 7662 2018年 7月 18日
ZIP 1120 2018年 7月 18日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 111 2019年 1月 2日
相关产品

软件 (1)

名称 器件型号 软件类型
毫米波软件开发套件 (SDK)  MMWAVE-SDK  软件开发套件 (SDK) 

开发工具 (1)

名称 器件型号 工具类型
mmWave studio  MMWAVE-STUDIO  计算工具 

设计套件与评估模块  ( 4 )

名称 器件型号 工具类型
AWR1243 76GHz 至 81GHz 高性能汽车类 MMIC 评估模块  AWR1243BOOST  评估模块和开发板 
AWR1443 单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器评估模块  AWR1443BOOST  评估模块和开发板 
毫米波开发包 (DevPack)  MMWAVE-DEVPACK  评估模块和开发板 
适用于雷达感应应用的实时数据捕捉适配器评估模块  DCA1000EVM  评估模块和开发板 

TI 器件 (6)

器件型号 名称 产品系列
AWR1642  集成 DSP 和 MCU 的 76GHz 至 81GHz 单芯片汽车雷达传感器  mmWave sensors 
LM4040  LM4040  电压参考 
LP87524B-Q1  适用于纳米雷达且具有集成开关的 4A + 2.5A + 两个 1.5A 降压转换器  电源管理 
TPS796  超低噪声、高 PSRR、快速、射频、1A 低压降线性稳压器  电源管理 
TPS7A8101-Q1  汽车类低噪声、高带宽、高 PSRR、  电源管理 
TPS7A88  双通道 1A 低噪声 LDO  电源管理 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章