TPA3221 100W 立体声/200W 单声道高清模拟输入 D 类放大器评估模块 TPA3221EVM (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

TPA3221EVM 高清音频评估模块展示了德州仪器 (TI) 的 TPA3221 集成电路。TPA3221 是一款超低空闲损耗的 D 类放大器,可以让您的系统保持更低运行温度,让您的电池保持更长使用时间,同时还支持 100kHz 高分辨率音频,并且具有单轨电源支持、增益设置、静音和集成保护。此器件采用高级集成式反馈设计,因此可在音频频带内实现超低失真和较高的音频质量。该器件可在 HEAD 模式(高效 AD)或 AD 模式脉宽调制 (PWM) 中运行,并且可将最高 2 x 100W 导入 4Ω 负载,或将 2 x 130W 导入 3Ω 负载。TPA3221EVM 具有 18-34dB 的可调增益设置,并借助 1-2VRMS 单端/差分模拟输入接口支持灵活的输入信号。此 EVM 支持 2 个 BTL(立体声)输出通道,或 1 个 PBTL(单声道)输出通道配置。TPA3221EVM 是 TPA3221 的完整参考设计,可用于评估并可实现完美的听觉体验。

特性
  • 立体声高清音频评估模块
  • 集成式保护系统(短路、削波和热保护)
  • 器件集成了对单端 (SE) 和差分模拟输入信号的支持
  • 支持 BTL 和 PBTL 输出配置
  • 双面,镀通孔,2oz。铜质 2 层 PCB 布局
  • 适用于差动输入的方便的 XLR 输入连接

包含项目

  • TPA3221EVM
  • Quick Start Guide

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TPA3221EVM:
TPA3221 100W Stereo/ 200W Mono HD Analog-In Class-D Amplifier Evaluation Module

$149.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
应用手册 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 102 2017年 9月 27日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 5990 2017年 11月 3日
设计文件 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 889 2017年 11月 14日
PDF 429 2017年 11月 7日
PDF 57 2017年 11月 3日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

软件 (1)


TI 器件 (4)

器件型号 名称 产品系列
OPA1632  全差动 I/O 音频放大器  运算放大器 (op amps) 
TLV1117  单输出 LDO、800mA、固定和可调节电压、内部电流限制、过热保护  电源管理 
TPA3221  100W 立体声/200W 单声道高清模拟输入 D 类放大器  音频放大器 
TPS3802  具有手动复位功能的小型电源电压监控器  电源管理 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章