TPA3244 60W 立体声/110W 峰值超高清模拟输入 D 类音频模块(焊盘朝下)

(正在供货) TPA3244EVM

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon Download - PDF Icon Download - PDF Icon

描述

TPA3244EVM PurePath™ 超高清评估模块展示了德州仪器 (TI) 的 TPA3244DDW 集成电路。TPA3244DDW 是一款高性能 D 类放大器,可借助高效 D 类技术实现无与伦比的音质。它采用高级集成式反馈设计并具备高速栅极驱动器错误校正(PurePath™ 超高清)功能,从而可在音频频带内实现超低失真以及出色的音频质量。此 EVM 支持 2 BTL(立体声 2.0)输出通道、1 PBTL(单声道 0.1)输出通道、1 BTL plus 2 SE (2.1) 输出通道以及 4 SE (4.0) 输出通道配置。NE5532 是一款高性能音频运算放大器,可使 TPA3244DDW 与配备差动输入的 EVM 差动或单端输入信号搭配使用,从而实现最佳性能。TPA3244EVM 是一款完备的 2Vrms 模拟输入 40W 立体声持续/100W 峰值功率放大器,可用于评估并可实现完美的聆听体验。

特性
  • PurePath™ 立体声超高清评估模块
  • 自成一体的保护系统(短路、削波和热保护)
  • 标准 2VRMS 差动输入或单端线路输入
  • BTL、PBTL 和 SE 输出配置支持
  • 双面,镀通孔,2 盎司铜质 4 层 PCB 布局


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TPA3244EVM:
TPA3244 60W Stereo / 110W Peak Ultra-HD Analog-In Audio Class-D Pad-Down Module

$149.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
应用手册 (5)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1161 2018年 3月 7日 0
PDF 102 2017年 9月 27日 0
PDF 155 2017年 1月 23日 0
PDF 1559 2016年 11月 9日 0
PDF 80 2016年 8月 26日 0
用户指南 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 6114 2016年 11月 9日 0
PDF 715 2016年 10月 25日 0
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 91 2016年 11月 29日 0
PDF 481 2016年 10月 25日 0
更多文献资料 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日 0
相关产品

软件 (2)

名称 器件型号 软件类型
D 类 LC 滤波器设计器  LCFILTER-CALC-TOOL  应用软件与框架 

TI 器件 (4)

器件型号 名称 产品系列
LM5010  1A 宽输入电压降压开关稳压器  降压(降压) 
NE5532  双路低噪声高速音频运算放大器  运算放大器 (op amps) 
TLV1117  单输出 LDO、800mA、固定和可调节电压、内部电流限制、过热保护  电源管理 
TPA3244  60W 立体声/110W 峰值超高清模拟输入 D 类放大器(焊盘朝下)  音频放大器 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs