TAS5634 300W 立体声/600W 单声道高清数字输入、58V D 类放大器功率级评估模块
TAS5634EVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

TAS5634EVM 评估模块展示了德州仪器 (TI) 的 TAS5634DDV 集成电路。TAS5634DDV 是采用高效 D 类技术的高功率 D 类电路。此 EVM 支持 2 个 BTL(立体声 2.0)输出通道、1 个 PBTL(单声道 0.1)输出通道、1 个 BTL plus 2 SE (2.1) 输出通道或 4 个 SE (4.0) 输出通道配置。该 EVM 包含一个 TAS5558 调制器,可将 I2S 音频输入转换为 TAS5634 用作输入的 PWM 信号。内置 MSP430 微控制器和 DIX4192 音频收发器可处理 USB 音频或 SPDIF 输入的转换,并允许 TAS5558 调制器接受来自各种数字源的输入。模拟插件电路板连接器还支持数字音频插件电路板与 TAS5634EVM 一起使用。TAS5634EVM 是一个完整的数字输入解决方案,具有高达 2×300W(立体声)/1×600W(单声道)的输出功率。

特性
  • 高功率音频评估模块
  • 自包含保护系统(短路、削波和热保护)
  • SPDIF(光学或同轴电缆)、USB 音频或模拟插件电路板 I2S 数字输入 BTL、PBTL 及 SE 输出配置支持
  • 单电源电压范围:15–58V
  • 双面镀通孔 2 盎司铜质 4 层 PCB 布局





包含项目

  • TAS5634EVM

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TAS5634EVM:
TAS5634 Evaluation Module

$249.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1981 2017年 11月 7日 下载英文版本
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1420 2017年 10月 5日
设计文件 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1471 2017年 10月 24日
PDF 105 2017年 10月 24日
PDF 590 2017年 10月 24日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (5)

器件型号 名称 产品系列
DIX4192  数字音频接口发送器  音频接口 
MSP430G2955  MSP430G2x55 混合信号微控制器  微控制器 (MCU) 
TAS5558  具有异步取样率转换器 (ASRC) 和脉宽调制 (PWM) 输出的 8 通道高清 (HD) 可兼容音频处理器  专用音频 
TAS5634  300W 立体声 PurePath(TM) HD 数字输入高效功率级  音频放大器 
TLV1117  单输出 LDO、800mA、固定和可调节电压、内部电流限制、过热保护  电源管理 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章