适用于成本优化型系统的超低功耗无线 PIR 运动检测器参考设计 TIDA-01398 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

TIDA-01398 TI 参考设计仅使用四通道纳米级电源运算放大器、SimpleLink™ 超低功耗 2.4GHz 无线微控制器 (MCU) 平台来展示成本优化的低功耗无线移动检测器实施。这些技术可实现极长的电池使用寿命,标准 CR2032 锂离子纽扣电池的使用寿命长达 10 年以上,可用于包括移动检测或照明控制乃至占位检测在内的应用。PIR 传感器的灵敏度最高可达 30 英尺,关断电流为 2.16µA。该设计指南包括系统设计技术、详细测试结果以及有关启动和运行设计的信息。

特性
  • 使用面向超低功耗设计的纳米级功耗模拟,单块 CR2032 纽扣电池可实现长达 10 年的电池寿命
  • 2.16uA 的低关断电流(PIR 传感器在关断模式下保持有效)
  • 由于处理器工作电流和无线电发射电流较低,因此可实现超低的工作状态电流(1.57mA,持续 56.66ms)
  • 中断驱动型蓝牙智能移动无线通信,可节省更多电量
  • 移动灵敏度高达 30 英尺

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CC2650  SimpleLink 多标准 2.4 GHz 超低功耗无线 MCU  SimpleLink 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV8544  适用于成本优化型系统的四路 500nA RRIO 纳瓦级功率运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD1E10B06  采用 0402 封装的单通道 ESD,具有 10pF 电容和 6V 击穿电压  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CC2650 下载 下载
下载 下载
下载 下载
TPD1E10B06 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

应用手册 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 164 2018年 3月 13日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 4172 2017年 11月 13日 下载英文版本
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 589 2017年 2月 28日
ZIP 886 2017年 2月 28日
PDF 1650 2017年 2月 28日
PDF 185 2017年 2月 28日
PDF 66 2017年 2月 28日
PDF 538 2017年 2月 28日
相关工具与软件

参考设计  ( 3 )

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章