使用 PIR 传感器避免错误触发的高级运动检测器参考设计
TIDA-01069
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此参考设计是一种适用于高级移动检测器的模拟前端,其基于两个 PIR 传感器以避免错误触发,并可支持机器学习。此设计具有标准 BoosterPack™ 引脚排列,采用德州仪器 (TI) 低功耗组件,并依靠一节 AAA 碱性电池运行。
 
PIR_MOTION GUI 有助于更快速地从该参考设计收集数据并通过各种图形将其可视化,此外它还能用于控制某些特定的参数。它可实时显示 PIR 传感器、小波变换 (CWT)、湿度、温度以及光传感器数据。

特性
  • 两个 PIR 传感器具有单独的检测区域
  • 灵敏度大于 30 英尺 (≈ 9m)
  • 标准 BoosterPack 引脚排列
  • 可避免错误检测
  • 基于电池的低功耗设计
  • 可与不同 MCU 和 DSP 配合使用
  • 支持机器学习

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (8)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
ADS1114  具有集成 PGA、比较器、振荡器和参考的 16 位 ADC  模数转换器 (ADCs)  样片或购买 不可用
HDC1010  具有温度传感器的 HDC1010 低功耗、高精度数字湿度传感器  传感器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA349  1uA 轨至轨 CMOS 运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPT3002  OPT3002 光数字传感器  专用传感器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV369  TLVx369 700nA、零交叉、RRIO 运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV3691  0.9V 至 6.5V,毫微功耗比较器  放大器  样片或购买 不可用
TPD1E10B06  采用 0402 封装的单通道 ESD,具有 10pF 电容和 6V 击穿电压  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS610981  具有集成 LDO/负载开关的低输入电压同步升压转换器  升压(升压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
ADS1114 下载 下载
下载 下载
OPA349 下载 下载
下载 下载
下载 下载
OPT3002 下载
TLV369 下载 下载
TLV3691 下载
下载 下载
TPD1E10B06 下载 下载
TPS610981 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

应用手册 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 164 2018年 3月 13日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 8620 2017年 12月 27日 下载英文版本 (Rev.B)
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 709 2017年 2月 28日
ZIP 898 2017年 2月 28日
PDF 2021 2017年 2月 28日
PDF 390 2017年 2月 28日
PDF 72 2017年 2月 28日
PDF 605 2017年 2月 28日
相关工具与软件

参考设计  ( 3 )


支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章