支持蓝牙智能并可实现 10 年纽扣电池寿命的低功耗 PIR 运动检测器参考设计
TIDA-00759
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

TIDA-00759 TI 参考设计使用纳米级电源运算放大器、比较器和 2.4GHz 的 SimpleLink™ 超低功耗无线微控制器 (MCU) 平台,演示了低功耗无线移动探测器的实施。这些技术可实现极长的电池使用寿命:标准 CR2032 锂离子纽扣电池的使用寿命长达 10 年以上,可用于包括移动探测或照明控制以及占位检测等在内的应用。PIR 传感器的敏感性最高可达 30 英尺,待机电流为 1.63µA。该设计指南包括系统设计技术、详细测试结果以及有关设计起步并加快进度的信息。

特性
  • 使用面向超低功耗设计的纳米级功耗模拟,单块 CR2032 纽扣电池可实现 10 年的电池寿命
  • 1.63uA 的低关断电流(PIR 传感器在关断时保持活动状态)
  • 由于处理器工作电流和无线电发射电流较低,因此可实现超低的活动状态电流(1.57mA,持续 56.66ms)
  • 中断驱动型蓝牙智能移动无线通信,可节省更多电量
  • 移动敏感度高达 30 英尺

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (4)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CC2650  SimpleLink 多标准 2.4 GHz 超低功耗无线 MCU  SimpleLink 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LPV521  纳瓦级功率、1.8V、RRIO、CMOS 输入运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV3691  0.9V 至 6.5V,毫微功耗比较器  放大器  样片或购买 不可用
TPD1E10B06  采用 0402 封装的单通道 ESD,具有 10pF 电容和 6V 击穿电压  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CC2650 下载 下载
下载 下载
下载 下载
LPV521 下载 下载
TLV3691 下载
下载 下载
TPD1E10B06 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

应用手册 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 164 2018年 3月 13日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 4402 2016年 12月 15日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 607 2016年 3月 15日
ZIP 875 2016年 3月 15日
PDF 1760 2016年 3月 15日
PDF 234 2016年 3月 15日
PDF 140 2016年 3月 15日
PDF 648 2016年 3月 15日
相关工具与软件

参考设计  ( 3 )

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章