ZHCSDX3B June   2015  – July 2015 TPS61098 , TPS610981 , TPS610982

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. Device Comparison Table
  6. Pin Configuration and Functions
  7. Specifications
    1. 7.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 7.2 ESD Ratings
    3. 7.3 Recommended Operating Conditions
    4. 7.4 Thermal Information
    5. 7.5 Electrical Characteristics
    6. 7.6 Typical Characteristics
  8. Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagrams
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 Boost Controller Operation
      2. 8.3.2 Pass-Through Operation
      3. 8.3.3 LDO / Load Switch Operation
      4. 8.3.4 Start Up and Power Down
      5. 8.3.5 Over Load Protection
      6. 8.3.6 Thermal Shutdown
    4. 8.4 Device Functional Modes
      1. 8.4.1 Operation Modes by MODE Pin
        1. 8.4.1.1 Active Mode
        2. 8.4.1.2 Low Power Mode
      2. 8.4.2 Burst Mode Operation under Light Load Condition
      3. 8.4.3 Pass-Through Mode Operation
  9. Applications and Implementation
    1. 9.1 Application Information
    2. 9.2 Typical Applications
      1. 9.2.1 VMAIN to Power MCU and VSUB to Power Subsystem
        1. 9.2.1.1 Design Requirements
        2. 9.2.1.2 Detailed Design Procedure
          1. 9.2.1.2.1 Device Choice
          2. 9.2.1.2.2 Maximum Output Current
          3. 9.2.1.2.3 Inductor Selection
          4. 9.2.1.2.4 Capacitor Selection
          5. 9.2.1.2.5 Control Sequence
        3. 9.2.1.3 Application Curves
      2. 9.2.2 VMAIN to Power the System in Low Power Mode
        1. 9.2.2.1 Design Requirements
        2. 9.2.2.2 Detailed Design Procedure
        3. 9.2.2.3 Application Curves
      3. 9.2.3 VSUB to Power the System in Active Mode
        1. 9.2.3.1 Design Requirements
        2. 9.2.3.2 Detailed Design Procedure
        3. 9.2.3.3 Application Curves
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1 器件支持
      1. 12.1.1 Third-Party Products Disclaimer
    2. 12.2 文档支持
    3. 12.3 相关链接
    4. 12.4 社区资源
    5. 12.5 商标
    6. 12.6 静电放电警告
    7. 12.7 Glossary
  13. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

1 特性

  • 低功耗模式下具有 300nA 超低 IQ
  • 负载的启动输入电压为 0.7V
  • 工作输入电压范围:0.7V 至 4.5V
  • 可选输出电压最高达 4.3V
  • 最小开关峰值电流限值为 350mA
  • 集成低压降稳压器 (LDO)/负载开关
  • 两种模式,由 MODE 引脚控制
    • 工作模式:双输出均处于设定值
    • 低功耗模式:LDO/负载开关关闭;升压转换器保持开启状态
  • 自动直通
  • 在 10µA 负载条件下进行 2V 至 3.3V 转换时的效率高达 88%(低功耗模式)
  • 在 5mA 至 100mA 负载条件下进行 2V 至 3.3V 转换时的效率高达 93%
  • 1.5mm x 1.5mm 晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装

2 应用

  • 智能远程控制
  • 蓝牙低功耗 (BLE) 标签
  • 可穿戴应用
  • 低功耗无线应用
  • 便携式消费类或医疗产品
  • 由单节纽扣电池、单节或双节碱性电池供电的应用

3 说明

TPS61098x 可以为由单节或双节碱性电池、镍镉 (NiCd) 电池或镍氢 (NiMH) 电池、单节纽扣电池、单节锂离子电池或锂聚合物电池供电的产品提供超低功耗解决方案。 该器件集成了低压降线性稳压器 (LDO) 或者带有升压转换器的负载开关,并且提供有双输出电源轨。 升压转换器输出 V(MAIN) 用作主系统的电源并且始终开启,LDO 或负载开关输出 V(SUB) 则为外设供电。

TPS61098x 具有两种模式:工作模式和低功耗模式(由 MODE 引脚控制)。 在工作模式下,两输出均启用并具有增强的响应性能。 在低功耗模式下,LDO 或负载开关被禁用,断开与外设的连接。 在低功耗模式下,TPS61098x 仅消耗 300nA 静态电流,10µA 负载条件下
的效率高达 88%。

TPS61098x 支持自动直通功能。 当输入电压高于直通阈值时,升压转换器停止开关并将输入电压传送至 VMAIN 轨;当输入电压低于该阈值时,升压转换器工作在升压模式并将输出稳压至目标值。 TPS61098x 针对不同的输出设定值提供了多种版本。

在 0.7V 输入到 3.3V 输出的转换过程中,TPS61098x 可提供高达 50mA 的总输出电流。 该升压转换器基于滞后控制器拓扑结构,可利用同步整流器以最低的静态电流实现最高效率。

TPS61098x 采用 1.5mm x 1.5mm WSON 封装实现小型电路布局。

器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
TPS61098x 6 引脚 WSON 1.50mm x 1.50mm
  1. 要了解所有可用封装,请见本文档末尾的可订购产品附录。

简化电路原理图

TPS61098 TPS610981 TPS610982 app_cir_RC.gif

4 修订历史记录

Changes from A Revision (July 2015) to B Revision

Changes from * Revision (June 2015) to A Revision

  • 已将说明中的文本由“效率可达 80%”更改为“效率高达 88%”Go
  • 已将简化电路原理图中的“LDO/LS CRTL”更改为“LDO/LS CTRL”,4.7µF 更改为 4.7µHGo
  • Changed V(Dropout) in the Electrical Characteristics From: TPS61098 and TPS610981 To: TPS6198xGo
  • Changed VIN = 1.2 V To VIN = 1.5 V and VIN = 2 V to VIN = 2.5 V in Figure 15Go
  • Changed "Boost Efficiency" To: "Boost Output Voltage" in Figure 20 To Figure 23Go
  • Changed text "below the programmed threshold," To: "below the programmed threshold with a hysteresis," in Thermal ShutdownGo
  • Changed text "unstable operation at IC temperatures at the overtemperature threshold." To: "unstable operation at the overtemperature threshold." in Thermal ShutdownGo
  • Changed text "sense or transfer signals" To: sense or transmit signals" in VMAIN to Power MCU and VSUB to Power SubsystemGo
  • Changed 4.7 µF To 4.7 µH in Figure 43Go
  • Changed text "TPS610981 enters into sleep mode" To: "TPS610981 enters into Low Power mode" in Control SequenceGo
  • Changed 4.7 µF To 4.7 µH in Figure 63Go
  • Changed text "a boost converter and an LDO are needed: To: "a boost converter with an LDO is needed" in Figure 67Go
  • Changed 4.7 µF To 4.7 µH in Figure 67Go