TIDA-010268
具有低侧 MOSFET 控制功能的 5 至 7 节串联电池包监测器参考设计
TIDA-010268
概述
该参考设计是一款具有高电芯电压精度的 5 至 7 节串联锂离子 (Li-ion)、磷酸铁锂 (LiFePO4) 电池包设计。该设计能够非常精确地监测各个电芯的电压和温度、电池包电流和金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 温度,并防止锂离子和磷酸铁锂电池包出现电芯过压、欠压、过热、充放电过流以及放电短路现象。该产品采用低侧 N 沟道 MOSFET 架构,具有强大的驱动开关能力。得益于上述特性,该参考设计非常适用于电动工具和真空吸尘器电池包应用。
特性
- 专门设计的 5 至 7 节串联锂离子或磷酸铁锂电池包,最大持续放电电流为 30A(BQ76905 和 BQ76907 可支持最少 2 个电芯,经过合理调整,该设计也可支持最少 2 个电芯的应用)
- 通过控制充电或放电 FET 监测电芯电压、电池包电流、电池包温度,以及平衡电芯和提供保护
- 在放电过流、放电短路、过压和欠压情况下,均能提供硬件保护
- 可靠的电池电芯保护以及次级保护:电芯过压、电芯欠压和过热保护
- 用于低侧 MOSFET 控制的板载小尺寸、低导通电阻、低 Qg 和 Qgd MOSFET
- 适合装运的低静态电流和低功耗状态
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
Arm Cortex-M0+ MCU
MSPM0C1104 — 具有 16KB 闪存、1KB SRAM、12 位 ADC 的 24MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
数据表: PDF | HTMLArm Cortex-M0+ MCU