使用独立 ADC 的单相并联电表参考设计
TIDA-010036
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

This reference design implements Class 0.5 single-phase energy measurement using standalone multi-channel analog-to-digital converters (ADC) to sample a shunt current sensor. With the combination of the shunt sensor and a compact magnetically immune power supply, the design provides protection against magnetic tampering attacks. The design also provides the capability to detect potential tampering from neutral line disconnection. The combination of a high-performance ARM Cortex-M4 MCU to execute the metrology calculations and 8-kHz sampling rate allows the addition of power quality functions, such as individual harmonic analysis.

特性
  • Class 0.5 single-phase metrology tested across 50-mA to 90-A input range
  • Calculated parameters include active and reactive energy and power, RMS line current, RMS neutral current, RMS voltage, power factor, and line frequency
  • Detects potential tamper attacks with low-power current detection mode
  • Compact non-magnetic power supply with power good indication and supply failure alerts
  • RS-485 and RS-232 interfaces with 5kV RMS isolation
  • Complete, tested reference design with hardware files and design guide

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (9)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
ADS131M04  24 位 32kSPS 4 通道同步采样 Δ-Σ ADC  模数转换器 (ADCs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ISO7720  ISO772x 高速 5000VRMS 双通道数字隔离器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ISO7731B  高速基本绝缘三通道数字隔离器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP432P4111  具有精密 ADC、2MB 闪存和 256KB RAM 的 SimpleLink 超低功耗 32位 Arm Cortex-M4F MCU  SimpleLink MCU  样片或购买 查看设计套件与评估模块
THVD1500  具有 ±8-kV IEC ESD 保护功能且速率高达 500kbps 的 5V RS-485 收发器  接口  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS3840  具有手动复位和可编程复位时间延迟功能的毫微功耗高输入电压监控器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS709  具有使能端的 150-mA 超低 Iq LDO  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS7A78  120mA 智能交流/直流低压降 (LDO) 线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TRS3232E  具有 +/-15kV ESD 保护的 3V 至 5.5V 多通道 RS-232 线路驱动器/接收器  接口  样片或购买 不可用

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
ADS131M04 下载
下载 -
ISO7720 下载 下载
下载
下载 下载
ISO7731B 下载
MSP432P4111 下载 下载
THVD1500 下载
TPS3840 下载 下载
TPS709 下载
下载
TPS7A78 下载
TRS3232E 下载 -
下载 下载
下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 7434 2019年 5月 1日 下载英文版本
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 1888 2019年 4月 29日
ZIP 14699 2019年 4月 29日
PDF 1817 2019年 4月 29日
PDF 394 2019年 4月 29日
PDF 168 2019年 4月 29日
PDF 634 2019年 4月 29日
相关工具与软件

参考设计  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
使用独立 ADC 的高精度分相 CT 电量计参考设计  TIDA-010037  TI Designs

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章