使用独立 ADC 的高精度分相 CT 电量计参考设计
TIDA-010037
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此参考设计使用高性能、多通道模数转换器 (ADC) 实现 0.1 类分相电能计量。独立 ADC 对电流互感器 (CT) 在 8kHz 时的输出进行取样,测量主交流电源各分支的电流和电压。该参考设计在宽输入电流范围下(0.05–100 安培)能达到很高的精度,在必要时还支持高采样频率,以实现独立谐波分析等高级电能质量功能。与集成 SoC 和应用特定的专用产品相比,通过使用独立 ADC 对 CT 输出进行采样,可以让设计人员更加灵活地选择计量微控制器。此参考设计使用 SimpleLink™ ARM Cortex-M4 主机微控制器计算电能计量参数。

特性
  • 电量计分相计量,符合 10000:1 输入范围的 ANSI C12.20 0.1 类有功电能精度要求
  • 有功和无功电能和功率、均方根 (RMS) 电流和电压、功率因数以及线路频率计算
  • 具有 5kV RMS 隔离的隔离式 RS-232 和 RS-485
  • 具有电流限制及过压和欠压保护的通信模块扩展
  • 在 50mA 至 100A 输入范围内进行了测试
  • 经过测试的完整参考设计(配有硬件文件和设计指南)

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (10)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
ADS131M04  24 位 32kSPS 4 通道同步采样 Δ-Σ ADC  模数转换器 (ADCs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ISO7720  ISO772x 高速 5000VRMS 双通道数字隔离器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ISO7731B  高速基本绝缘三通道数字隔离器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP432P4111  具有精密 ADC、2MB 闪存和 256KB RAM 的 SimpleLink 超低功耗 32位 Arm Cortex-M4F MCU  SimpleLink MCU  样片或购买 查看设计套件与评估模块
THVD1500  具有 ±8-kV IEC ESD 保护功能且速率高达 500kbps 的 5V RS-485 收发器  接口  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS25921L  具有精密限流功能的 4.5V-18V 熔丝  电源开关  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS3840  具有手动复位和可编程复位时间延迟功能的毫微功耗高输入电压监控器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS709  具有使能端的 150-mA 超低 Iq LDO  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TRS3232E  具有 +/-15kV ESD 保护的 3V 至 5.5V 多通道 RS-232 线路驱动器/接收器  接口  样片或购买 不可用
TVS1800  18V 平缓钳位浪涌保护器件  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
ADS131M04 下载
下载 -
ISO7720 下载 下载
下载
下载 下载
ISO7731B 下载
MSP432P4111 下载 下载
THVD1500 下载
TPS25921L 下载 下载
TPS3840 下载 下载
TPS709 下载
下载
TRS3232E 下载 -
下载 下载
下载 下载
下载 下载
TVS1800 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 5026 2019年 3月 31日 下载英文版本
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 2336 2019年 3月 13日
ZIP 16902 2019年 3月 13日
PDF 2166 2019年 3月 13日
PDF 429 2019年 3月 13日
PDF 169 2019年 3月 13日
PDF 670 2019年 3月 13日
相关工具与软件

参考设计  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
使用独立 ADC 的单相并联电表参考设计  TIDA-010036  TI Designs

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章