用于 PLC 模拟输入和输出模块的隔离式 DC/DC 电源参考设计 TIDA-00401 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

TIDA-00401 TI 设计是一种隔离式直流/直流成套解决方案。对于带宽输入电压范围的 10W 隔离式电源,它无需使用光耦合器反馈且所用外部组件较少,因此该 Fly-Buck™ 拓扑优于反激式设计。这种单面组装的 PCB 电路板可方便评估并即时优化设计,同时具有充足的接头、跳线和测试点,适用于 PLC 模拟输入/输出模块等多种应用。

特性
  • 输入为 15V 到 36V、输出功率高达 10W 的隔离式直流/直流电源
  • 最高 20mA 的低静态电流
  • 开环、无光耦合器式设计
  • 同步输出和固定开关频率使其可用于噪声敏感型应用
  • 灵活的可配置电路板可轻松实现评估和修改
  • 设计指南提供了详细说明和性能测试数据

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (5)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM5160  LM5160 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS709  具有使能端的 150-mA 超低 Iq LDO  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS7A30  -3V 至 36V 输入电压、-200mA、超低噪声、高 PSRR、低压降线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS7A47  36V、1A、4.17μVRMS、RF LDO 稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS7A49  3V 至 36V 输入电压、150mA、超低噪声、高 PSRR、低压降线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM5160 下载 下载
下载 -
TPS709 下载
下载
TPS7A30 下载 下载
下载
TPS7A47 下载 下载
TPS7A49 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1999 2015年 11月 19日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 196 2015年 6月 25日
ZIP 2038 2015年 6月 25日
PDF 669 2015年 6月 25日
PDF 279 2015年 6月 25日
PDF 70 2015年 6月 25日
PDF 251 2015年 6月 25日
相关工具与软件

参考设计  ( 3 )


支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章