用于 PLC I/O 模块的具有双路隔离输出的 1W 小尺寸电源
TIDA-00129
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明
主要文档
- 1-W Small Form Factor Power Supply with Isolated Dual Output for PLC I/O Modules
(PDF 3264 KB)
2015年 6月 12日 (英文內容)
- 查看所有技术文档 (6)
描述
此参考设计是一个具有双隔离输出的 1W 电源,适合于空间受限的应用。利用 24V 和 3.3V 隔离输出,此设计专用于为工厂自动化设置的可编程逻辑控制器 (PLC) I/O 模块供电。此设计符合 IEC 61010-1,会相应地使设计人员缩短其自己设计的产品的上市时间。
特性
- 符合 IEC61010-1
- 适用于空间受限的 I/O 卡的小巧外形:51 x 40 x 5.97 mm(长 x 宽 x 高)
- 在小型塑料外壳中实现低散热量,从而实现高达 87% 的效率
- 用于 I/O 卡的完整且具有成本效益的设计
- ±10% 的输出电压精度
- 宽输入电压范围:17V 到 36V (24VNOM)
请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明