用于可编程逻辑控制器 (PLC) IO 模块的隔离式电源参考设计
TIDA-00400
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

TIDA-00400 隔离式电源参考设计可提供多种隔离式输出,以供应可编程逻辑控制器 (PLC) IO 模块中所需的偏置电压。它可生成 3 种隔离式输出:±15V (30mA) 和 +5V (40mA)。这些电压轨可以满足运算放大器、DAC 偏置、RS-485 发送器和数字隔离器电源等 IO 模块中所需的大多数电压轨。

特性
  • 宽输入电压范围:18 到 30V (24VNOM)
  • 非隔离式输出:3.3V (50mA)
  • 三种隔离式输出:
    • +15V (30mA)
    • -15V (30mA)
    • +5V (40mA)
  • 适用于空间受限的 I/O 卡的小巧外形:51 x 51 x 8 mm(长 x 宽 x 高)
  • 初级侧调节(无需光耦合器)可提高寿命期间的可靠性

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (4)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM5017  LM5017 100V、600mA 恒准时同步降压  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS709  具有使能端的 150-mA 超低 Iq LDO  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS7A30  -3V 至 36V 输入电压、-200mA、超低噪声、高 PSRR、低压降线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS7A47  36V、1A、4.17μVRMS、RF LDO 稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM5017 下载 下载
下载 下载
TPS709 下载
下载
TPS7A30 下载 下载
下载
TPS7A47 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 9299 2015年 4月 2日
设计文件 (7)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 720 2015年 3月 27日
ZIP 166 2015年 3月 27日
ZIP 5681 2015年 3月 27日
PDF 553 2015年 3月 27日
PDF 192 2015年 3月 27日
PDF 26 2015年 3月 27日
PDF 302 2015年 3月 27日
相关工具与软件

参考设计  ( 3 )


支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章