用于蓝牙低能耗 (BLE) 指引子系统的室内灯光能源采集参考设计
TIDA-00100
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

适用于蓝牙低功耗 (BLE) 信标子系统的室内光线能量收集参考设计提供的一种解决方案只需借助零售环境普通室内照明的能量(大于 250 LUX)就能使蓝牙低功耗芯片广播 BLE 信标。

此子系统参考设计与现有解决方案之间有高度差异,这种设计不含电池,因此免去了电池更换、电池充电的麻烦,并且节省了与电池维护相关的成本。此解决方案还确保了不存在与安装相关的限制,只要存在普通室内照明即可。此外,也没有 ON/OFF 开关;整个负载连接和断开均由电源管理 IC 处理,因此确保了此解决方案具有自我管理能力。

特性
  • 经优化的太阳能电池 (Cymbet),适用于室内照明环境
  • 通过可管理太阳能电池的高效直流/直流升压转换器/充电器,实现超低功耗
  • 从低输入源实现持续能量收集:VIN ≥ 80mV(典型值)
  • 超低静态电流:电源管理 IC 的 Iq < 330nA(典型值),而 BLE 芯片为 1uA
  • 冷启动电压:VIN ≥ 330mV(典型值)
  • 可编程的动态最大功率点跟踪 (MPPT)

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
BQ25505  具有升压充电器的超低功耗收集电源管理 IC 以及自主电源复用器  电池管理  样片或购买 不可用
CC2541  SimpleLink Bluetooth Smart 和专利无线 MCU  SimpleLink 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CSD75207W15  双路 P 通道 NexFET™ 功率 MOSFET,CSD75207W15  MOSFET的  样片或购买 不可用

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
BQ25505 下载
CC2541 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2195 2017年 5月 25日 下载英文版本 (Rev.A)
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 60 2014年 9月 15日
ZIP 368 2014年 3月 28日
PDF 288 2014年 3月 28日
PDF 199 2014年 3月 28日
PDF 1406 2014年 3月 28日
PDF 164 2014年 3月 28日
相关工具与软件

软件 (2)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章