TPS2372-4EVM-006

适用于 IEEE802.3bt PoE PD 应用的 TPS2372-4EVM 评估模块

TPS2372-4EVM-006

立即订购

概述

The TPS2372 evaluation module (TPS2372-4EVM-006) contains evaluation and reference circuitry for the TPS2372, which is a IEEE802.3bt PoE PD controller suitable for high power PoE PD applications such as LED lighting and modules.

In need of an IEEE802.3bt-ready PSE controller? Check out the TPS23880.

特性
  • IEEE802.3bt compliant PoE PD
  • Automatic MPS
  • Inrush Delay
  • AutoClass
供电设备
TPS2372 具有自动 MPS 和 Autoclass 的 IEEE 802.3bt PoE 高功率 PD 接口

 

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
UCC2897A 具有 P 沟道钳位 FET 和线路过压保护的 110V 有源钳位电流模式 PWM 控制器

 

照明 LED 驱动器
LM3409HV 用于高功率 LED 驱动器的 75V PFET 降压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Design and develop with TPS23880

了解详情
硬件和软件包

Design and develop with TPS23881

了解详情
硬件和软件包

Design and develop 2-pair PSE systems for IEEE 802.3bt Type 3 applications

了解详情
硬件和软件包

Design and develop 4-pair PSE systems for IEEE 802.3bt Type 3 and Type 4 applications

了解详情

仅订购此硬件

评估板

TPS2372-4EVM-006 — 适用于 IEEE802.3bt PoE PD 应用的 TPS2372-4EVM 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

SLUC638.ZIP (509 KB)

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS2372-4EVM-006 Evaluation Module (Rev. A) 2017年 9月 18日
证书 TPS2372-4EVM-006 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
应用手册 Beyond BT High-Power PoE Solution using the TPS23880 and TPS2372-4 2018年 4月 17日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频