BQ25756EVM
BQ25756 1-14 节电池、双向降压/升压电池充电控制器评估模块
BQ25756EVM
概述
BQ25756EVM 评估模块 (EVM) 是适用于 BQ25756 的完整评估系统。BQ25756是一款双向充电控制器,具有高达 60V 的宽输入和输出电压范围。BQ25758 器件是一款宽输入电压、双向开关模式降压/升压电池充电控制器。该器件可通过输出 CC-CV 控制在宽电压范围内实现电池高效充电。该器件集成了降压/升压转换器的所有环路补偿功能,可提供易于使用的高密度解决方案。
特性
- 同步开关模式降压/升压充电器,适用于 1-14 节电池串联配置,最大充电电流为 20A,分辨率为 50mA
- 内置 MPPT,可更大限度地提高太阳能电池板阵列的功率
- 宽输入和输出电压范围
- 由电池(反向模式)输出 4V 至 60V 供电
- 包括电感器自动检测,可优化电路性能
- 此电路设计已经过测试,并包含 GUI 和用户指南
电池充电器 IC
开始使用
- 订购 BQ25756 评估模块
- 订购 EV2400 评估模块,以便与 BQ25756 评估模块进行通信
- 下载 BQSTUDIO 软件可访问 BQ25756 BQZ 文件
- BQ25756 评估模块用户指南中提供了原理图
立即订购并开发
BQ25756EVM — BQ25756 evaluation module for 1- to 14-cell bidirectional buck-boost battery charge controller
BQ25756-DESIGN-CALC — BQ25756 design calculator
BQ25756-DESIGN-CALC — BQ25756 design calculator
产品
电池充电器 IC
硬件开发
评估板
发布信息
BQ25756 design calculator is a calculation tool for BQ25756 which is a wide input voltage, switched mode buck-boost Li-Ion, Li-polymer, or LiFePO4 battery charge controller with bidirectional power flow support. The BQ25756 design calculator helps the user select design components by taking design constraints and suggesting components that fits the user's design.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | BQ25756 评估模块 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 9月 13日 | |
证书 | BQ25756EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 3月 21日 |