BQ25756EVM 评估模块 (EVM) 是 BQ25756 IC 的完整评估系统。BQ25756E IC 是一款降压/升压电池充电控制器,具有 4.2V 至 70V 的宽输入电压范围、高达 70V 的宽输出电压范围以及双向功能。
BQ25756EVM 的最大输入和输出电压为 55V,最大充电电流为 10A。
BQ25756EVM 可以在 USB 扩展功率范围 (EPR) 的整个 240W 范围内以及最多 13 节锂离子电池的充电状态(旨在实现 CC/CV 充电曲线)下进行评估。典型应用包括 USB-PD 扩展功率范围应用、扩展坞、监视器和双电池充电。
该 EVM 不包含 EV2400 或 USB2ANY 接口器件,也不为数字接口提供任何电气隔离。为了评估 BQ25756EVM,必须单独订购 EV2400 或 USB2ANY;在 PC 和 EVM 板之间连接时,必须考虑电气安全注意事项。通过数字接口将 EVM 连接到 PC 时,建议使用具有隔离边界的数字隔离器。
BQ25756EVM 的间隙和爬电距离小于高压电路板上通常使用的间隙和爬电距离,并且没有隔离边界。如果在该电路板上施加高电压,则必须将所有端子视为具有高电压且危险带电。将该电路板连接到带电的导线时可能会发生电击。电路板应由专业人员小心处理。为安全起见,建议使用具有各种保护特性(例如过压和过流保护)的隔离式测试设备。
此 EVM 套件包括: