AWR1243 76GHz 至 81GHz 高性能汽车类 MMIC 评估模块 AWR1243BOOST (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

The AWR1243 BoosterPack™ plug-in module is an easy-to-use evaluation board for the single-chip AWR1243 mmWave sensing device, with direct connectivity to the TI MCU LaunchPad™ development-kit ecosystem.

AWR1243BOOST contains everything required to start developing on a low-power Arm® Cortex™-R4F processor. The evaluation board includes onboard emulation for programming and debugging, onboard buttons, and LEDs for quick integration of a simple-user interface.

The standard 20-pin BoosterPack headers make the evaluation board compatible with a wide variety of MCU LaunchPad development kits and enable easy prototyping.

特性
  • Onboard antenna enables field testing
  • XDS110-based JTAG with serial port interface for flash programming
  • UART-to-USB interface for control, configuration, and data visualization
  • TI LaunchPad development-kit interface to seamlessly connect to TI MCUs
  • CAN connector enables direct interface to car units

包含项目

  • Micro USB cable (#3025010-03)
  • Mounting brackets with Bumpon™ (#36-625-ND, SJ61A1)
  • M3-size screws (#9027A146)
  • M3-size nuts (#90631A007 )
  • Jumpers (#SPC02SYAN)

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

AWR1243BOOST:
AWR1243 76-GHz to 81-GHz high-performance automotive MMIC evaluation module

$299.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1739 2018年 12月 27日 下载英文版本 (Rev.A)
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 6069 2019年 1月 3日
白皮书 (5)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1353 2017年 8月 7日 下载英文版本
PDF 2765 2017年 10月 6日
PDF 1078 2017年 4月 17日
PDF 773 2017年 4月 17日
PDF 1115 2017年 4月 17日
设计文件 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 1388 2019年 1月 14日
ZIP 10001 2019年 1月 3日
ZIP 6243 2017年 3月 10日
ZIP 348 2017年 3月 10日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 109 2019年 1月 2日
相关产品

软件 (1)

名称 器件型号 软件类型
毫米波软件开发套件 (SDK)  MMWAVE-SDK  软件开发套件 (SDK) 

设计套件与评估模块  ( 3 )

名称 器件型号 工具类型
AWR1443 单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器评估模块  AWR1443BOOST  评估模块和开发板 
IWR1443 单芯片 76GHz 至 81GHz 毫米波传感器评估模块  IWR1443BOOST  评估模块和开发板 
毫米波开发包 (DevPack)  MMWAVE-DEVPACK  评估模块和开发板 

TI 器件 (11)

器件型号 名称 产品系列
AWR1243  76GHz 至 81GHz 高性能汽车类 MMIC  mmWave sensors 
LM4040  LM4040  电压参考 
LP87524B-Q1  适用于纳米雷达且具有集成开关的 4A + 2.5A + 两个 1.5A 降压转换器  电源管理 
TCAN1042HGV-Q1  具有灵活数据速率的汽车类故障保护 CAN 收发器  接口 
TM4C1294NCPDT  Tiva C 系列 TM4C1294NCPDT 微控制器数据表  微控制器 (MCU) 
TMP112  具有 I2C/SMBus 接口且工作电压为 1.4V 的 ±0.5°C 温度传感器,支持报警功能  温度传感器和控制IC 
TPD4E004  用于高速数据接口的 4 通道 ESD 保护阵列  电路保护 
TPS796  超低噪声、高 PSRR、快速、射频、1A 低压降线性稳压器  电源管理 
TPS7A8101-Q1  汽车类低噪声、高带宽、高 PSRR、  电源管理 
TPS7A88  双通道 1A 低噪声 LDO  电源管理 
TS3A5018  10Ω 四路 SPDT 模拟开关  开关和多路复用器产品 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章