借助我们的高性能信号链、电源和处理器产品,打造与众不同的创新型仪表和电子测试设备。通过提供行业先进的产品和应用特定参考设计资源,我们可以帮助解决您面临的主要设计挑战并缩短产品上市时间。我们还在电池化成和半导体 ATE 等应用中实现了可扩展性和高性能。

为何选择 TI 用于测试与测量应用?

实现极低噪声的设计
更大限度提高通道密度
实现高精度

打造新一代测试和测量应用

对 IC 的需求不断增长,这推动了测试通道密度的增大以及 VI 仪器所需支持的电压和电流的增加。我们的功率放大器、开关和电源模块可减小解决方案尺寸,从而增大测试通道密度。


应用简报

Pairing up Op Amp and Buffer for Higher Output Power Plus Speed in ATE

本应用手册讨论了一个复合放大器环路,该环路使用精密放大器和高输出电流缓冲器来满足关键系统要求。
应用简报

如何为半导体测试仪选择精密放大器 (Rev. A)

随着半导体产业的不断发展,半导体测试设备发挥着重要作用。由于半导体和集成电路的不断发展以及对电子产品的越发严刻的要求,测试设备必须不断改进。
应用手册

多路复用器将取代继电器 (Rev. A)

光继电器、机械继电器和平缓导通电阻多路复用器 - 在本应用手册中,我们将讨论这三种解决方案在性能、成本、尺寸和可靠性方面的差异。

TSMU818A030正在供货

8 通道、18 位、30V、100mA 输出、高电容驱动参数测量单元 (PMU)

DAC80516正在供货

16 通道、16 位电压输出(0V 至 5V)、具有内部 2.5V 基准电压和 50mA 驱动能力

TMUXS7614D正在供货

具有 1.8V 逻辑电平的 50V、SPI 控制型、1Ω RON、高密度、1:1 (SPST)、8 通道精密开关

工程师在为时钟、数据转换器或放大器等测试、测量应用的噪声敏感型系统设计电源时,经常遇到的一个问题是如何更大限度地降低噪声。鉴于不同的人对术语“噪声”有不同的理解,我们将噪声定义为电路中电阻器和晶体管所产生的低频热噪声。

您通常可将噪声频谱密度曲线(以微伏/平方根赫兹为单位)中100Hz至100kHz带宽内的噪声视为集成输出噪声(以均方根毫伏为单位)。我们提供的产品和参考设计可帮助缓解可能影响信号链中器件性能的潜在噪声耦合。


技术文章

What is a low noise inverting buck converter?

您是否需要负电压来为数据转换器或放大器供电?这些类型的系统具有敏感的模拟电路,通常需要低噪声电源供电。低噪声反相降压转换器如何工作?阅读更多信息。
产品概述

1µV 超低噪声 12Vin 3.3Vout 1A 电源

本应用简报介绍了通过结合使用开关转换器和 LDO 来创建高效 (> 75%) 的超低噪声 (<10µVRMS) 电源的过程。
更多文献资料

Low-noise and low-ripple techniques for a supply without an LDO PPT

电源设计研讨会:详细汇总了适用于无 LDO 电源的低噪声和低纹波技术

REF80正在供货

具有 0.05ppm/°C 漂移和 < 1ppm 稳定性的温控埋入式齐纳基准电压

TPSM82916正在供货

具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的 17V 输入电压、6A 低噪声低纹波降压模块

LM65645-Q1正在供货

针对功率密度进行了优化且具有低 EMI 的汽车级 4.5A、3V 至 65V 降压转换器

凭借数十年的创新,我们提供专为测试和测量应用量身打造的高性能解决方案。我们先进的模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC)、时钟和射频 (RF) 放大器可提供高速、高性能和高可靠性。我们的元件具有长期可用性和专家支持,使您能够构建下一代系统来突破测量精度和效率的界限。


模拟设计期刊

了解测试和测量应用中射频采样数据转换器的快速跳频

鉴于器件变得越来越复杂,在数控振荡器 (NCO) 频率之间转换的速度也变得更快,系统设计人员正在不断重新评估传统的跳频方法。
模拟设计期刊

抗混叠滤波器设计技术如何改进有源射频 转换器前端

使用全差分放大器 (FDA) 的有源模数转换器 (ADC) 前端具有诸多优点,例如更好的阻抗匹配、通带平坦性和信号增益。

级联 LMX1204 参考设计

级联 LMX1204 参考设计将单个时钟输入分为 16 个时钟输出。  它适合用于高达 12.8GHz 的高频运行,对时钟信号的相位噪声影响可以忽略不计,

ADC12DJ5200RF正在供货

具有双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS 的射频采样 12 位 ADC

DAC39RF12正在供货

16 位、双通道、24GSPS、12GHz 射频数模转换器

LMX2820正在供货

具有相位同步功能、JESD 且频率校准 <5µs 的 22.6GHz 宽带射频合成器
参考设计

4 通道 50A 数字控制电池测试仪参考设计

该参考设计介绍了一种使用 C2000™ 实时微控制器 (MCU) 和精密模数转换器 (ADC) ADS8588S 来控制双向降压转换器功率级的电流和电压的方法。此设计利用 C2000 MCU 的高分辨率脉宽调制 (PWM) 生成外设,实现了低于 ±10mA 的电流调节误差和低于 ±1mV 的电压调节误差。
参考设计

数字控制成本优化型 10A 电池化成和测试参考设计

本参考设计为多通道电池化成与测试应用提供了一种具有成本效益的设计。该设计采用 C2000™ 实时微控制器 (MCU),搭载 16 通道同步采样精密 ADC,并可扩展来支持 8 通道电芯测试。该设计采用 HRPWM 模块实现精确占空比控制,从而达到精密数模转换器的性能,同时节省超过 30% 的物料成本。该 MCU 集成了 2p2z 控制,可实现恒流 (CC) 和恒压 (CV) 控制运行。多通道 ADC 通过软件优化了电流与电压环路的灵活性。该设计支持通过单一方式实现多级电流与电压输出。

参考设计

集成、低漂移精密数字万用表和数据采集信号链参考设计

此参考设计介绍了高性能直流测量信号链的原理、设计方法及测试过程。其主要目标应用是数字万用表 (DMM),但该设计也同样适用于数据采集 (DAQ) 和状态监控等其他应用。此设计使用高性能 24 位模数转换器 ADS127L21 和低噪声可编程增益放大器 PGA855 实现了高直流精度,其典型非线性误差仅为 ±2.4ppm,且温漂低。这些器件高度集成,从而简化了整个信号链设计。

Reference designs icon

与 测试和测量 相关的参考设计

通过我们的参考设计选择工具来找到更适合您应用和参数的设计。

查看参考设计

Featured products

TMUX7612正在供货

具有 1.8V 逻辑的 50V、1.3Ω RON、1:1 (SPST) 四通道精密多路复用器

TMUX8212正在供货

具有闩锁效应抑制和 1.8V 逻辑电平的 100V、扁平 RON、1:1 (SPST)、四通道开关

ISOM8610正在供货

直流输入、常开输出、单通道隔离式开关光耦仿真器

ADS8686S正在供货

具有集成模拟前端 (AFE) 的 16 通道 16 位 1MSPS 双路同步采样 ADC

ADS127L21B正在供货

具有最大 0.8ppm INL 高线性度的 24 位、512kSPS 宽带宽 Δ-Σ ADC

TPS7A96正在供货

2A 超低噪声、超高 PSRR 射频稳压器

Technical Resources

模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。

PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。