测试和测量

借助我们的模拟和嵌入式处理产品以及专业知识,实现更高密度的测试、更短的测试时间和更高的精度

借助我们的高性能信号链、电源和处理器产品,打造与众不同的创新型仪表和电子测试设备。通过提供行业先进的产品和应用特定参考设计资源,我们可以帮助解决您面临的主要设计挑战并缩短产品上市时间。我们还在电池化成和半导体 ATE 等应用中实现了可扩展性和高性能。

特色应用

借助我们的高性能信号链,在宽带宽范围内和各种应用中设计精确的 DAQ

为何选择 TI 用于测试与测量应用?

checkmark

实现极低噪声的设计

借助我们的高性能信号链、低噪声电源产品和参考设计,实现更高 SNR 性能,从而缩短产品上市时间。

checkmark

更大限度提高通道密度

利用我们用于设计集成的创新封装技术和产品,减小信号链和电源解决方案的尺寸。

checkmark

实现高精度

借助全新的精密 ADC 和放大器满足您的性能需求并提高性价比。 

打造新一代测试和测量应用

对 IC 的需求不断增长,这推动了测试通道密度的增大以及 VI 仪器所需支持的电压和电流的增加。我们的功率放大器、开关和电源模块可减小解决方案尺寸,从而增大测试通道密度。

应用简报
Pairing up Op Amp and Buffer for Higher Output Power Plus Speed in ATE
本应用手册讨论了一个复合放大器环路,该环路使用精密放大器和高输出电流缓冲器来满足关键系统要求。
PDF
应用简报
如何为半导体测试仪选择精密放大器 (Rev. A)
随着半导体产业的不断发展,半导体测试设备发挥着重要作用。由于半导体和集成电路的不断发展以及对电子产品的越发严刻的要求,测试设备必须不断改进。
PDF | HTML
应用手册
多路复用器将取代继电器 (Rev. A)
光继电器、机械继电器和平缓导通电阻多路复用器 - 在本应用手册中,我们将讨论这三种解决方案在性能、成本、尺寸和可靠性方面的差异。
PDF | HTML
实现测试通道密度的特色产品
TSMU818A030 正在供货 8 通道、18 位、30V、100mA 输出、高电容驱动参数测量单元 (PMU)
DAC80516 正在供货 16 通道、16 位电压输出(0V 至 5V)、具有内部 2.5V 基准电压和 50mA 驱动能力
TMUXS7614D 正在供货 具有 1.8V 逻辑电平的 50V、SPI 控制型、1Ω RON、高密度、1:1 (SPST)、8 通道精密开关

工程师在为时钟、数据转换器或放大器等测试、测量应用的噪声敏感型系统设计电源时,经常遇到的一个问题是如何更大限度地降低噪声。鉴于不同的人对术语“噪声”有不同的理解,我们将噪声定义为电路中电阻器和晶体管所产生的低频热噪声。

您通常可将噪声频谱密度曲线(以微伏/平方根赫兹为单位)中100Hz至100kHz带宽内的噪声视为集成输出噪声(以均方根毫伏为单位)。我们提供的产品和参考设计可帮助缓解可能影响信号链中器件性能的潜在噪声耦合。

技术文章
What is a low noise inverting buck converter?
您是否需要负电压来为数据转换器或放大器供电?这些类型的系统具有敏感的模拟电路,通常需要低噪声电源供电。低噪声反相降压转换器如何工作?阅读更多信息。
PDF | HTML
产品概述
1µV 超低噪声 12Vin 3.3Vout 1A 电源
本应用简报介绍了通过结合使用开关转换器和 LDO 来创建高效 (> 75%) 的超低噪声 (<10µVRMS) 电源的过程。
PDF | HTML
更多文献资料
Low-noise and low-ripple techniques for a supply without an LDO PPT
电源设计研讨会:详细汇总了适用于无 LDO 电源的低噪声和低纹波技术
PDF
实现低噪声电源的特色产品
REF80 正在供货 具有 0.05ppm/°C 漂移和 < 1ppm 稳定性的温控埋入式齐纳基准电压
新产品 TPSM82916 正在供货 具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的 17V 输入电压、6A 低噪声低纹波降压模块
LM65645-Q1 正在供货 针对功率密度进行了优化且具有低 EMI 的汽车级 4.5A、3V 至 65V 降压转换器

凭借数十年的创新,我们提供专为测试和测量应用量身打造的高性能解决方案。我们先进的模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC)、时钟和射频 (RF) 放大器可提供高速、高性能和高可靠性。我们的元件具有长期可用性和专家支持,使您能够构建下一代系统来突破测量精度和效率的界限。

模拟设计期刊
了解测试和测量应用中射频采样数据转换器的快速跳频
鉴于器件变得越来越复杂,在数控振荡器 (NCO) 频率之间转换的速度也变得更快,系统设计人员正在不断重新评估传统的跳频方法。 
PDF | HTML
模拟设计期刊
抗混叠滤波器设计技术如何改进有源射频 转换器前端
使用全差分放大器 (FDA) 的有源模数转换器 (ADC) 前端具有诸多优点,例如更好的阻抗匹配、通带平坦性和信号增益。
PDF | HTML
参考设计
级联 LMX1204 参考设计
级联 LMX1204 参考设计将单个时钟输入分为 16 个时钟输出。  它适合用于高达 12.8GHz 的高频运行,对时钟信号的相位噪声影响可以忽略不计,  
实现高速和射频的特色产品
ADC12DJ5200RF 正在供货 具有双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS 的射频采样 12 位 ADC
DAC39RF12 正在供货 16 位、双通道、24GSPS、12GHz 射频数模转换器
LMX2820 正在供货 具有相位同步功能、JESD 且频率校准 <5µs 的 22.6GHz 宽带射频合成器

设计和开发资源

参考设计
4 通道 50A 数字控制电池测试仪参考设计
该参考设计介绍了一种使用 C2000™ 实时微控制器 (MCU) 和精密模数转换器 (ADC) ADS8588S 来控制双向降压转换器功率级的电流和电压的方法。此设计利用 C2000 MCU 的高分辨率脉宽调制 (PWM) 生成外设,实现了低于 ±10mA 的电流调节误差和低于 ±1mV 的电压调节误差。
参考设计
数字控制成本优化型 10A 电池化成和测试参考设计

本参考设计为多通道电池化成与测试应用提供了一种具有成本效益的设计。该设计采用 C2000™ 实时微控制器 (MCU),搭载 16 通道同步采样精密 ADC,并可扩展来支持 8 通道电芯测试。该设计采用 HRPWM 模块实现精确占空比控制,从而达到精密数模转换器的性能,同时节省超过 30% 的物料成本。该 MCU 集成了 2p2z 控制,可实现恒流 (CC) 和恒压 (CV) 控制运行。多通道 ADC 通过软件优化了电流与电压环路的灵活性。该设计支持通过单一方式实现多级电流与电压输出。

参考设计
集成、低漂移精密数字万用表和数据采集信号链参考设计

此参考设计介绍了高性能直流测量信号链的原理、设计方法及测试过程。其主要目标应用是数字万用表 (DMM),但该设计也同样适用于数据采集 (DAQ) 和状态监控等其他应用。此设计使用高性能 24 位模数转换器 ADS127L21 和低噪声可编程增益放大器 PGA855 实现了高直流精度,其典型非线性误差仅为 ±2.4ppm,且温漂低。这些器件高度集成,从而简化了整个信号链设计。

与测试和测量相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。

精选产品

模拟和精密开关和多路复用器 TMUX7612 正在供货 具有 1.8V 逻辑的 50V、1.3Ω RON、1:1 (SPST) 四通道精密多路复用器
模拟和精密开关和多路复用器 TMUX8212 正在供货 具有闩锁效应抑制和 1.8V 逻辑电平的 100V、扁平 RON、1:1 (SPST)、四通道开关
光耦仿真器 ISOM8610 正在供货 直流输入、常开输出、单通道隔离式开关光耦仿真器
精密 ADC ADS8686S 正在供货 具有集成模拟前端 (AFE) 的 16 通道 16 位 1MSPS 双路同步采样 ADC
精密 ADC ADS127L21B 正在供货 具有最大 0.8ppm INL 高线性度的 24 位、512kSPS 宽带宽 Δ-Σ ADC
线性和低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A96 正在供货 2A 超低噪声、超高 PSRR 射频稳压器

技术资源

资源
资源
模拟工程师计算器
模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。
资源
资源
PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。
资源
资源
用于将精密 ADC 评估模块连接到 TMDS64GPEVM 或 TMDS243GPEVM PRU 的适配器卡
可连接超过 25 个精密模数转换器 (ADC) 评估模块 (EVM),以进行通信、数据采集和软件开发。