Compact Relay

Compact Relay

设计注意事项

单功能保护继电器 (SFPR) 用于时间梯度电流(过流或短路)、电压(过压、欠压、电压不平衡)和频率保护应用。单功能或紧凑型继电器用于低电压应用。它们可以进行 DIN 轨安装,并且易于安装、操作和调试。用于交流电和直流电的宽范围电源使得这些继电器得到普遍应用。紧凑型继电器可以是单相或三相继电器。

单功能保护继电器使用具有内部 ADC 的 MCU 来测量电气参数。提供了七段 LED 或字符 LCD 来显示测量的参数。提供了 LED 来快速指示负载状态和其他系统功能。提供了一路或两路继电器输出,用于在发生故障时断开负载。参数设置使用前面板上提供的键、旋转开关或电位器进行配置。提供了采用 MODBUS 协议的 RS485 接口,用于联网。

TI Designs 和产品可帮助,

  • 使用集成 AFE 和 LED 驱动器来捕获和处理模拟输入信号并实现保护算法,从而优化 MCU 的成本、尺寸和性能
  • 电源设计可帮助提高宽输入交流和直流电压的效率
  • 可以根据驱动要求使用继电器驱动器和 7 段 LED 驱动器。

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

其它支持资源

新闻发布和著作文章

Blogs