汽车中心信息显示屏

产品和参考设计

汽车中心信息显示屏

方框图

概述

汽车显示器已从带几个旋钮和按钮的早期小屏幕发展为向驾驶员和乘客提供重要车辆信息的主要途径。信息娱乐系统的中心信息显示屏具有多种交互内容,例如导航、车厢温度控制和音乐或娱乐信息。该显示器通常从音响主机接收信息,而音响主机通过高速接口进行远程连接。我们拥有的辅助技术可以连接汽车显示器、为其供电并且实现身临其境的用户体验,而不会使驾驶员注意力分散。

设计要求

    现代汽车中心信息显示屏设计通常需要:

  • 用于液晶显示器 (LCD) 背光的高效电源、偏置电压和伽马控制,支持低功耗和多轨要求。
  • 用于数据接口的高速串行接收器,可实现更高带宽操作并降低布线成本。
  • 触控和手势传感器,支持创新和直观的用户界面。
  • 触觉驱动器,可通过触觉反馈增强用户体验和安全性。
  • 光学传感器控制调光,可改善动态照明环境中的显示清晰度
  • 温度传感器监控环境温度,可确保设备在适当条件下运行。

方框图

查找适用于您系统的产品和参考设计

汽车中心信息显示屏

Off-battery power Off-battery power Wide vin buck Wide vin buck Reverse battery protection Reverse battery protection Pre-boost Pre-boost Wide vin buck/boost Wide vin buck/boost Wide vin LDO Wide vin LDO Wide vin switch Wide vin switch Over voltage/over current protection Over voltage/over current protection Display video interface Display video interface Deserializer Deserializer ESD protection ESDprotection VBAT_RBP VBAT_RBP VDD MCU VDD MCU VBAT VBAT VLED VLED 5V CAN 5V CAN 1.8V /1.1V 1.8V /1.1V 3.3V 3.3V VCC VCC Clocking Clocking Clock generators Clockgenerators Clock buffers Clockbuffers Clock synthesizer Clocksynthesizer Oscillator Oscillator FPD-LINK FPD-LINK 1.8V /1.1V 1.8V /1.1V 3.3V 3.3V System boot and monitoring System boot and monitoring Mid vin current sense Mid vin current sense Multi-channel SAR ADC Multi-channel SAR ADC MCU MCU Display and haptics Display and haptics Haptic driver Hapticdriver I2C/GPIO I2C/GPIO RGB/OLDI/eDP/I2C RGB/OLDI/eDP/I2C SPI/UART/CCSI SPI/UART/CCSI Display monitoring & backlight control Display monitoring & backlight control Global dimming LED drivers Global dimming LED drivers VBAT_RBP VBAT_RBP Load switch Load switch Local dimming LED drivers Local dimming LED drivers VCC VCC VLED VLED Logic & voltage translator Logic & voltage translator OR OR Ambient light sensor Ambient light sensor Temp sensor Temp sensor I2C / PWM/ADC/GPIO I2C / PWM/ADC/GPIO Display module Display module LCD panel LCD panel TCON TCON System power System power High-side switch High-side switch Mid/low vin boost Mid/low vin boost Mid/low vin buck Mid/low vin buck Mid/low vin LDO Mid/low vin LDO PMIC PMIC Mid/low vIn multi-rail DC/DC Mid/low vIn multi-rail DC/DC Mid/low vin buck/boost Mid/low vin buck/boost Display support and power Display support and power Gamma buffer Gamma buffer LCD bias supply LCD biassupply

技术文档

查看所有 8
未找到结果。请清除搜索,并重试。
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
技术文章 Pixel perfect automotive display: higher contrast and better resolution with full- 2023年 8月 8日
技术文章 A better automotive display from pixel to picture with local dimming PDF | HTML 2023年 7月 31日
技术文章 4 audio trends transforming the automotive industry PDF | HTML 2023年 7月 20日
应用手册 Achieving Low IQ Voltage Supervision in Automotive, Wide-Vin Applications 2022年 5月 11日
选择指南 Automotive Infotainment EE Buck Converter/Controller Selection Guide (Rev. B) 2021年 5月 21日
应用简报 Using Photodiode Amplifiers for Ambient Light Sensing in Automotive Displays (Rev. A) 2019年 8月 23日
白皮书 设计互动无干扰的信息娱乐系统 英语版 2019年 3月 15日
白皮书 Powering automotive displays to create interactive driving experiences 2018年 1月 26日

支持与培训

视频