UCC27532
- 低成本栅极驱动器(为驱动 FET 和 IGBT 的最佳解决方案)
- 离散晶体管对驱动的出色替代产品(提供与控制器的简便对接)
- CMOS 兼容输入逻辑阀值(在 VDD 大于 18V 是变为固定值)
- 分离输出可实现独立接通和关闭调整
- 由固定 TTL 兼容阀值启用
- 18V VDD 时的高 2.5A 源电流和 5A 灌峰值驱动电流
- 从 10V 到高达 35V 的宽 VDD 范围
- 能够耐受比接地最多低 5V 的直流 (DC) 电压的输入引脚
- 当输入悬空或 VDD 欠压闭锁 (UVLO) 期间,输出保持低电平
- 快速传播延迟(典型值 17ns)
- 快速上升和下降时间
(1800pF 负载时的典型值分别为 15ns 和 7ns) - 欠压闭锁 (UVLO)
- 被用作高侧或低侧驱动器(如果采用适当的偏置和信号隔离设计)
- 低成本、节省空间的 6 引脚 DBV(小外形尺寸晶体管 (SOT)-23)封装
- 运行温度范围 -40°C 至 140°C
UCC27532 是一款单通道、高速、栅极驱动器,此驱动器可借助于高达 2.5A 源电流和 5A 灌电流(非对称驱动)来有效驱动 MOSFET 和 IGBT 电源开关。 强劲的非对称驱动中的吸收能力提升了抗寄生米勒 (Miller) 接通效应的能力。 UCC27532 器件还特有一个分离输出配置,在此配置中栅极驱动电流从 OUTH 引脚拉出并从 OUTL 引脚被灌入。 这个独特的引脚安排使得用户能够分别在 OUTH 和 OUTL 引脚上采样独立的接通和关闭电阻器并且能很轻易地控制开关的转换率。
此驱动器具有轨到轨驱动能力和典型值为 17ns 的极小传播延迟。
UCC27532DBV 具有 CMOS 输入阀值,此阀值在 VDD 低于或等于 18V 时介于比 VDD 高 55% 的电压值与比 VDD 低 45% 的电压值范围内。当 VDD 高于 18V 时,输入阀值保持在其最大水平上。
此驱动器具有支持固定 TTL 兼容阀值的 EN 引脚。 EN 被内部上拉;将 EN 下拉为低电平禁用驱动器,而将其保持打开可提供正常运行。 EN 引脚可被用作一个额外输入,其性能与 IN 引脚一样。
将驱动器的输入引脚保持开状态将把输出保持为低电平。 驱动器的逻辑运行方式被显示在应用图、时序图和输入与输出逻辑真值表中。
VDD 引脚上的内部电路提供一个欠压闭锁功能,此功能在 VDD 电源电压处于运行范围内之前将输出保持为低电平。
UCC27532 驱动器采用 6 引脚标准 SOT-23 (DBV) 封装。 此器件具有 -40°C 至 140°C 的宽运行温度范围。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 2.5A 和5A,35V最大值VDD 场效应晶体管(FET) 和绝缘栅双极晶体管(IGBT) 单栅极驱动器. 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2013年 4月 11日 | |
应用手册 | 使用单输出栅极驱动器实现高侧或低侧驱动 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 9月 13日 | |
应用简报 | 了解峰值源电流和灌电流 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2020年 4月 29日 | |||
应用简报 | 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2020年 4月 29日 | |||
应用简报 | Implementing a Bipolar Gate Drive for Low-Side IGBTs and SiC FETs in Motor Drive | 2019年 10月 10日 | ||||
更多文献资料 | Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) | 2018年 10月 29日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
应用手册 | UCC27531 35-V Gate Driver for SiC MOSFET Applications (Rev. A) | 2018年 5月 8日 | ||||
更多文献资料 | MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器电路的基本原理 | 最新英语版本 (Rev.A) | 2018年 4月 17日 | |||
应用简报 | Low-Side Gate Drivers With UVLO Versus BJT Totem-Pole | 2018年 3月 16日 | ||||
EVM 用户指南 | Using the UCC27532EVM-538 (Rev. A) | 2013年 8月 22日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
UCC27531EVM-184 — UCC27531 评估模块
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。