高效 350W 交流/直流电源参考设计 PMP11303 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

PMP11303 是具有通用交流输入和 25V/13.5A 与 12V/1A 输出的高效交流/直流电源参考设计。主电源级采用 LLC+PFC 组合 IC UCC29950 提供 25V/13.5A 输出,而辅助电源采用 UCC28730 提供 12V/1A 输出。此设计具有较低的空载功耗 (152mW@230VAC) 和超过 93% 的峰值效率。此设计还满足有关 115VAC 内部电源的 80PLUS Gold 要求。

特性
  • 包含传导 EMI 测试结果
  • 满足有关 115VAC 内部电源的 80PLUS Gold 要求
  • 25V/13.5A 和 12V/1A 双路输出
  • 电路板尺寸:122mm x 200mm
  • 提供测试报告
  • 在高压线路中的峰值 PFC 效率超过 98%

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP11303.1
(Output Voltage 1)
PMP11303.2
(Output Voltage 2)
Vin (Min) (V)9090
Vin (Max) (V)264264
Vout (Nom) (V)2512
Iout (Max) (A)13.51
Output Power (W)337.512
隔离/非隔离IsolatedIsolated
输入类型ACAC
拓扑Boost- PFC
Half Bridge- LLC
Flyback- DCM

TI 器件 (9)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD19533KCS  100V、N 通道 NexFET 功率 MOSFET,CSD19533KCS  MOSFET的  样片或购买 不可用
TL431  可调精密并联稳压器  电压参考  样片或购买 不可用
TPS715  采用 SC70 封装的 50mA、24V、3.2μA Iq、低压降线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC24610  二次侧同步整流器控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC24650  Output Voltage Monitor with Wake-Up Alarm Signaling  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC27532  栅极驱动器  门驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC27714  高速、4A、600V 高侧/低侧栅极驱动器  门驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28730  具有 PSR 和唤醒监控功能的恒压、恒流控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC29950  UCC29950 CCM PFC 和·LLC Combo 控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 不可用

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD19533KCS 下载
TL431 下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
TPS715 下载 下载
UCC24610 下载 下载
下载 下载
UCC24650 下载 下载
UCC27714 下载 -
UCC28730 下载 下载
UCC29950 下载 -

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 4102 2015年 11月 23日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 204 2016年 4月 5日
PDF 313 2016年 4月 5日
ZIP 790 2015年 11月 16日
ZIP 1422 2015年 11月 16日
PDF 959 2015年 11月 16日
PDF 221 2015年 11月 16日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章