UCC27532-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 器件温度 1 级
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
- 低成本栅极驱动器(为 FET 和 IGBT 的驱动提供最佳解决方案)
- 离散晶体管对驱动的出色替代产品(提供与控制器的简便对接)
- CMOS 兼容输入逻辑阀值(在 VDD 大于 18V 是变为固定值)
- 分离输出可实现独立接通和关闭调整
- 由固定 TTL 兼容阀值启用
- 18V VDD 时的高 2.5A 源电流和 5A 灌峰值驱动电流
- 从 10V 到高达 35V 的宽 VDD 范围
- 能够耐受比接地最多低 5V 的直流电压的输入引脚
- 当输入悬空或 VDD 欠压闭锁 (UVLO) 期间,输出保持低电平
- 快速传播延迟(典型值 17ns)
- 快速上升和下降时间
(1800pF 负载时的典型值分别为 15ns 和 7ns) - 欠压闭锁 (UVLO)
- 被用作高侧或低侧驱动器(如果采用适当的偏置和信号隔离设计)
- 低成本节省空间的 6 引脚 DBV(小外形尺寸晶体管 (SOT)-23)封装
- -40°C 至 140°C 的运行温度范围
应用范围
- 车载
- 开关模式电源
- 直流 - 直流转换器
- 太阳能逆变器、电机控制、不间断电源 (UPS)
- 混合动力车 (HEV) 和电动车辆 (EV) 充电器
- 家用电器
- 可再生能源功率转换
- SiC FET 转换器
UCC27532-Q1 是一款单通道高速栅极驱动器,此驱动器可借助于高达 2.5A 的源电流和 5A 的灌电流(非对称驱动)峰值电流来有效驱动金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 和 IGBT 电源开关。 非对称驱动中的强劲灌电流能力提升了抗寄生米勒接通效应的能力。 UCC27532-Q1 器件还特有一个分离输出配置,在此配置中栅极驱动电流从 OUTH 引脚拉出并从 OUTL 引脚被灌入。 这个引脚安排使得用户能够分别在 OUTH 和 OUTL 引脚采用独立的接通和关闭电阻器,并且能很轻易地控制开关的转换率。
此驱动器具有轨到轨驱动功能以及 17ns(典型值)的极小传播延迟。
UCC27532-Q1 器件具有 CMOS 输入阀值,此阀值在 VDD 低于或等于 18V 时介于比 VDD 高 55% 的电压值与比 VDD 低 45% 的电压值范围内。当 VDD 高于 18V 时,输入阀值保持在其最大水平上。
此驱动器具有一个 EN 引脚,此引脚有一个固定的 TTL 兼容阀值。 EN 被内部上拉;将 EN 下拉为低电平禁用驱动器,而将其保持打开可提供正常运行。 EN 引脚可被用作一个额外输入,其性能与 IN 引脚一样。
将驱动器的输入引脚保持开状态将把输出保持为低电平。 此驱动器的逻辑运行方式显示在 ,,和 中。
VDD 引脚上的内部电路提供一个欠压闭锁功能,此功能在 VDD 电源电压处于运行范围内之前将输出保持为低电平。
UCC27532-Q1 驱动器采用 6 引脚标准 SOT-23 (DBV) 封装。 此器件在 -40°C 至 140°C 的宽运行温度范围内运行。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | UCC27532-Q12.5A 和5A,35VMAX VDD 场效应晶体管(FET) 和绝缘栅双极晶体管(IGBT) 单栅极驱动器 数据表 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2014年 1月 21日 | |
应用简报 | 了解峰值源电流和灌电流 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2020年 4月 29日 | |||
应用简报 | 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2020年 4月 29日 | |||
应用简报 | High-Side Cutoff Switches for High-Power Automotive Applications (Rev. A) | 2018年 11月 26日 | ||||
更多文献资料 | Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) | 2018年 10月 29日 | ||||
更多文献资料 | MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器电路的基本原理 | 最新英语版本 (Rev.A) | 2018年 4月 17日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。