TPS74201
- Input Voltage Range: 0.8 V to 5.5 V
- Soft-Start (SS) Pin Provides a Linear Start-Up With Ramp Time Set by External Capacitor
- 1% Accuracy Over Line, Load, and Temperature
- Supports Input Voltages as Low as 0.8 V With External Bias Supply
- Adjustable Output (0.8 V to 3.6 V)
- Ultra-Low Dropout: 55 mV at 1.5 A (Typical)
- Stable With Any or No Output Capacitor
- Excellent Transient Response
- Open-Drain Power-Good (VQFN)
- Active High Enable
The TPS742 series of low-dropout (LDO) linear regulators provide an easy-to-use, robust power-management solution for a wide variety of applications. User-programmable soft-start minimizes stress on the input power source by reducing capacitive inrush current on start-up. The soft-start is monotonic and well suited for powering many different types of processors and ASICs. The enable input and power-good output allow easy sequencing with external regulators. This complete flexibility permits the user to configure a solution that meets the sequencing requirements of FPGAs, DSPs, and other applications with special start-up requirements.
A precision reference and error amplifier deliver 1% accuracy over load, line, temperature, and process. Each LDO is stable with low-cost ceramic output capacitors, and the family is fully specified from –40°C to 125°C. The TPS742 devices are offered in a small 5-mm × 5-mm VQFN (RGW) and a small 3.5-mm × 3.5-mm VQFN (RGR) package, yielding a highly compact total solution size. For applications that require additional power dissipation, the DDPAK/TO-263 (KTW) package is also available.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS742 1.5-A Ultra-LDO With Programmable Soft-Start 数据表 (Rev. N) | PDF | HTML | 2016年 11月 17日 | ||
应用手册 | LDO 噪声揭秘 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020年 9月 16日 | |
应用手册 | Using Thermal Calculation Tools for Analog Components (Rev. A) | 2019年 8月 30日 | ||||
应用手册 | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019年 6月 27日 | ||||
应用手册 | LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) | PDF | HTML | 2017年 8月 9日 | |||
应用手册 | LDO Performance Near Dropout | 2010年 10月 8日 | ||||
应用手册 | 简化的 LDO PSRR 测量 | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2010年 7月 28日 | ||
应用手册 | Using New Thermal Metrics | 2009年 12月 15日 | ||||
模拟设计期刊 | 通过 TPS74x01 系列线性稳压器实现同步断电顺序 | 英语版 | 2008年 8月 12日 | |||
模拟设计期刊 | 具有 80% 效率和 Plost < 1W 的 3A、1.2Vout 线性稳压器 | 英语版 | 2008年 6月 25日 | |||
模拟设计期刊 | Q3 2007 Issue Analog Applications Journal | 2007年 8月 10日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS74x01EVM-118 User's Guide | 2006年 6月 20日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADC32RF42EVM — ADC32RF42 双通道 14 位 1.5GSPS 射频采样 ADC 评估模块
ADC32RF42 评估模块 (EVM) 展示了具有 JESD204B 接口的双通道、1.5GSPS、14 位模数转换器 (ADC) 的性能。该 EVM 包含 ADC32RF42 器件、由 LMK04828 提供的 JESD204B 时钟和用于提供必需电压的 TI 电压稳压器。
此 ADC 每个通道的输入默认连接到一个变压器输入电路,该电路可连接到 50Ω 单端信号源。时钟基准输入通过变压器输入提供,而且时钟基准输入可连接到 50Ω 单端时钟源。可使用板载 LMK04828 生成必需的 JESD204B 时钟。通过板载 USB 连接和基于 Windows® 的 (...)
ADS58J64EVM — 适用于 ADS58J64 四通道、14 位、1GSPS 电信接收器和反馈 IC 的评估模块
ADS58J64EVM 是一款评估板,用于评估德州仪器 (TI) 的 ADS58J64 集成式接收器。ADS58J64 是一款拥有缓冲模拟输入的 14 位、500MSPS 低功耗四通道电信接收器。该器件支持 JESD204B 接口和高达 10Gbps 的数据速率。该 EVM 具备变压器耦合模拟输入和时钟输入,以此来支持单端信号源和时钟源,同时还可适应多种信号频率。模拟输入端的变压器以背对背方式连接,可实现更出色的振幅和相位匹配性能。板载时钟合成器/分配芯片 LMK04828 可用于为 ADC 及数据采集板 (TSW14J56EVM) 的 JESD204B (...)
DP149RSBEVM — DP149 3.4Gbps DP++ 转 HDMI 重定时器评估模块
DP149RSBEVM 是专为帮助客户评估用于视频应用的 DP149 器件而开发的 PCB。此 EVM 还能用作在 RSB 封装中实现 DP149 的硬件参考设计。可以根据请求提供 PCB 设计/布局文件,以提供布线/位置规则的 PCB 设计示意图。
DP159RGZEVM — DP159RGZEVM 评估模块
DP159RSBEVM 是专为帮助客户评估用于视频应用的 DP159 器件而开发的 PCB。此 EVM 具有用于发送器的 DP 连接和用于接收器的 HDMI 连接。J2 是一种标准 DP 连接器 (Molex 47272-0001)。P2 是一种标准 HDMI 连接器 (Molex 4715-10001)。板上还有用于 HDMI 发送器 (P1) 的第三个视频连接,此功能未装在 DP159RGZEVM 上。
DP159RSBEVM — DP159RGZEVM 评估模块
DP159RSBEVM 是专为帮助客户评估用于视频应用的 DP159 器件而开发的 PCB。此 EVM 具有用于发送器的 DP 连接和用于接收器的 HDMI 连接。J2 是一种标准 DP 连接器 (Molex 47272-0001)。P2 是一种标准 HDMI 连接器 (Molex 4715-10001)。板上还有用于 HDMI 发送器 (P1) 的第三个视频连接,此功能未装在 DP159RSBEVM 上。
SN65DSI83Q1-EVM — MIPI® DSI 转 LVDS 桥接和 FlatLink™ 集成电路评估模块
SN65DSI85EVM — SN65DSI85 双通道 MIPI® DSI 转双链路 FlatLink™ LVDS 桥接评估模块
SN65DSI85Q1-EVM — 双通道 MIPI® DSI 转双链路 FlatLink LVDS 桥接器评估模块
TDP158RSBEVM — 6Gbps 交流耦合型 TMDS & HDMI™ 转接驱动器评估模块
TMDS171RGZEVM — TMDS171EVM 评估模块
TMDS171 EVM 是专为帮助客户评估带 HDMI 接口的视频应用 TMDS171 设备而开发的印刷电路板。此 EVM 还能用作在 RGZ 封装中实现 TMDS171 的硬件参考设计。可以根据请求提供 PCB 设计/布局文件,其中包含 TMDS171 或 DP159 RGZ 组件的布线/位置规则 PCB 设计示意图。
值得注意的是,此 EVM 设计支持 TMDS171、DP159 和 DP159 至 HDMI 应用,因此它包含典型 TMDS171 应用不需要的许多组件。可以为客户单独提供专门针对 TMDS171 和 DP159 的参考设计。
TMDS181RGZEVM — 采用 RGZ 封装的 TMDS181 6Gbps TMDS 重定时器评估模块
TIDA-01161 — 1GHz 信号带宽射频采样接收器参考设计
该参考设计采用 ADC32RF45,该器件是双通道、14 位分辨率 ADC,采样率高达 3GSPS。ADC 采样率除以 2 即为最大信号带宽。采用此参考设计,信号带宽可超过 1GHz。最大输入频率由输入变压器和 ADC 输入缓冲器的输入带宽决定。该参考设计支持直接捕获高达 4GHz 的射频信号,该频率适合所有主要电信频带和 S (...)
TIDA-010057 — 超声波智能探头电源参考设计
TIDA-050001 — HDMI 2.0 ESD 保护参考设计
TIDA-01163 — 多频段 RF 采样接收器参考设计
该参考设计展示了 ADC32RF80 双通道、14 位 3GSPS 射频采样电信接收器。该器件每个通道包含两个数字下变频器 (DDC)。DDC 提供 8 至 32 的抽取值并包含一个 16 位数控振荡器。利用 ADC32RF80 的高采样率,该参考设计采集较大的射频频谱样本,其中包含多个频带中的信号和可能不必要的干扰体。DDC (...)
TIDA-00684 — 高带宽任意波形发生器参考设计:直流或交流耦合,高压输出
TIDA-01016 — 信号分析仪和无线测试仪中的射频采样 ADC 的时钟参考设计
TIDA-00814 — 射频采样 S 频带雷达接收器参考设计
TIDA-00069 — FPGA 固件示例,说明如何将 Altera FPGA 连接到高速 LVDS 接口数据转换器
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
TO-263 (KTW) | 7 | Ultra Librarian |
VQFN (RGR) | 20 | Ultra Librarian |
VQFN (RGW) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。