SN65DSI85EVM

SN65DSI85 双通道 MIPI® DSI 转双链路 FlatLink™ LVDS 桥接评估模块

SN65DSI85EVM

立即订购

概述

SN65DSI85 评估模块 (EVM) 是一款为帮助客户在系统硬件中实施 SN65DSI85 而打造的 PCB。此 EVM 还可用作使用 SN65DSI85 的任意实施方案的硬件参考设计。此 SN65DSI85EVM 包括 DSI 输入和 LVDS 输出信号的板载连接器。  这些连接器适用于将 MIPI DPHY 兼容的 DSI 源和 LVDS 面板连接至 EVM。 

特性
  • 即插即用设计
  • 两个 DSI 视频信号输入选项(QSH 型连接器和 FX 型连接器)
  • 可供 LVDS 输出信号使用的两个输出端口选项(QSH 型连接器和 I-PEX 型连接器)
  • 具有可配置内部寄存器的 I2C 接口
  • 使用 TI 背光驱动器器件 TPS61181A,引入 LED 背光驱动器电路
  • 可通过开关进行配置

  • SN65DSI85EVM board

HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC
SN65DSI84 MIPI® DSI 桥转 FlatLink™ LVDS 单通道 DSI 转双链路 LVDS 桥接器 SN65DSI85 双通道 MIPI® DSI 转双链路 FlatLink™ LVDS 桥接器

 

时钟发生器
CDCEL913 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器

 

监控器和复位 IC
TPS3808 具有可编程延迟和手动复位功能的低静态电流监控器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
REG104 具有使能功能的 1A、15V、低压降稳压器 TPS74201 1.5A、低输入电压 (0.8V)、低噪声、高 PSRR、可调节超低压降稳压器

 

背光 LED 驱动器
TPS61181A 适用于笔记本电脑应用的六串 LED 驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

SN65DSI85EVM — SN65DSI85 双通道 MIPI® DSI 转双链路 FlatLink™ LVDS 桥接评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 SN65DSI83, SN65DSI84, and SN65DSI85 EVM User’s Manual and Implementation Guide 2015年 11月 17日
数据表 SN65DSI85 MIPI® DSI 桥转 FlatLink™ LVDS 双通道 DSI 转双链路 LVDS 桥 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) 2023年 5月 11日
证书 SN65DSI85EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频