TPS65263-Q1 支持 I2C 控制的动态电压调节的 4.0V-18V 输入电压、3A/2A/2A 三路同步降压转换器 | 德州仪器 TI.com.cn

TPS65263-Q1 (正在供货)

支持 I2C 控制的动态电压调节的 4.0V-18V 输入电压、3A/2A/2A 三路同步降压转换器

支持 I2C 控制的动态电压调节的 4.0V-18V 输入电压、3A/2A/2A 三路同步降压转换器 - TPS65263-Q1
 

描述

TPS65263-Q1 包含三个同步降压转换器,并且具有 4.0V 至 18V 的宽输入电压范围。 这款转换器具有恒定频率峰值电流模式,专用于简化应用,同时方便设计人员根据目标应用来优化系统。 可通过外部电阻在 200kHz 至 2.3MHz 范围内调节转换器的开关频率。buck1 和 buck 2,buck3 之间的 180° 异相运行(buck2 和 buck3 同相运行)可最大限度降低对输入滤波器的要求。

每个降压转换器的初始启动电压都可通过外部反馈电阻设定。 可使用 I2C 控制 7 位 VID 对 buck2 的输出电压进行动态调整,范围为 0.68V 至 1.95V,步长为 10mV。 可通过 I2C 总线 3 位控制对 VID 电压转换率进行编程,以优化 VID 电压转换期间的过冲/下冲。

TPS65263-Q1 中的每个降压转换器都可通过 I2C 加以控制,从而执行以下操作:启用/禁用输出电压、设置脉冲跳跃模式 (PSM) 或轻负载条件下的强制持续电流模式 (FCC) 以及读取电源正常状态、过流警告和温度警告。

TPS65263-Q1 具有过压保护、过流保护、短路保护和过热保护功能。

特性

  • 符合汽车应用要求中的反馈参考电压,从 0.6V±2% 更改为 0.6V±1%
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的以下结果:
    • 器件温度 1 级:–40°C 至 125°C 工作结温范围
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 工作输入电压范围:4.0V 至 18V 最大持续输出电流:3A/2A/2A
  • Buck2 的 I2C 控制 7 位 VID 可编程输出电压范围为 0.68V 至 1.95V,步长为 10mV
  • Buck2 的 I2C 控制 VID 电压转换率
  • I2C 回读电源正常状态、过流警告和裸片温度警告
  • 支持标准模式 (100kHz) 和快速模式 (400kHz) 的 I2C 兼容接口
  • 反馈基准电压 0.6V ± 1%
  • 可调节时钟频率范围:200kHz 至
    2.3MHz
  • 外部时钟同步
  • 针对每个降压转换器提供专用使能和软启动引脚
  • 输出电压电源正常指示器
  • 热过载保护

应用

  • 汽车
  • 汽车音频/视频
  • 家庭网关和接入点网络
  • 安全监控

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)

 
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS65263-Q1 TPS65263-1Q1 TPS65268-Q1
4     4     4    
18     18     8    
0.6     0.6     0.6    
16     16     6    
3     3     3    
3     3     3    
200     200     200    
2300     2300     2300    
0.6     0.6     0.6    
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Phase Interleaving
Power Good
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable    
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Phase Interleaving
Power Good
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable    
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Frequency Synchronization
Over Current Protection
Power Good
Synchronous Rectification
Tracking
UVLO Adjustable    
Current Mode     Current Mode     Current Mode    
100     100     100    
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125    
Automotive     Automotive     Automotive    
VQFN     VQFN     VQFN    

其它合格版本 TPS65263-Q1

版本 器件型号 定义
目录 TPS65263 TI 的标准目录产品