PMP10851
适用于汽车无线电调谐器的三路输出同步降压转换器参考设计
PMP10851
概述
此设计整合了 TPS65263,是一种适用于汽车无线电调谐器的三路同步降压转换器。输入电压范围为 6.5V 至 16V,所有输出均设计为最高 1A。
特性
- 专为小型尺寸设计 (24mm x 16mm)
- 开关频率为 2 MHz
- 所有输出均设计为最高 1A
输出电压选项 | PMP10851.1 | PMP10851.2 | PMP10851.3 |
---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Vin (Max) (V) | 16 | 16 | 16 |
Vout (Nom) (V) | 1.2 | 1.2 | 3.3 |
Iout (Max) (A) | 1 | .5 | 1.5 |
Output Power (W) | 1.2 | .6 | 4.95 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS65263-Q1 — 支持 I2C 控制的动态电压调节的 4.0V-18V 输入电压、3A/2A/2A 三路同步降压转换器
数据表: PDF | HTML技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP10851 Test Results | 2015年 2月 10日 |