TPS62740
- 输入电压 (VIN) 范围:2.2V 至 5.5V
- 典型值360nA 静态电流
- 10µA 输出电流时的效率高达 90%
- 高达 300mA/400mA 的输出电流 (TPS62740/TPS62742)
- 射频 (RF) 友好型 DCS-ControlTM
- 高达 2MHz 的开关频率
- 低输出纹波电压
- 1.8V 至 3.3V 之间 16 个可选输出电压(步长 100mV)
- 自动转换至无纹波 100% 模式
- 转换率受控的负载开关
- VOUT / LOAD 上的放电功能
- 电源正常输出
- 针对与微型 2.2µH 电感器和 10µF COUT 的共同运行进行了优化
- 总体解决方案尺寸 < 31mm2
- 小型 2mm x 3mm2 晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装
应用范围
- 低功耗 (Low Energy),消费类电子产品用射频 (RF4CE),短距离低功耗通信技术 (Zigbee)
- 工业用仪表计量
- 能量采集
TPS6274x 是业界第一款降压转换器,此转换器特有典型值为 360nA 的静态电流,并且搭配微型 2.2µH 电感和 10µF 输出电容一起工作。 这款基于 DCS-Control™ 的全新器件将轻负载效率范围扩展至 10µA 负载电流以下。 TPS62740 支持高达 300mA 的输出电流,TPS62742 支持高达 400mA 的输出电流。 此器件由可再充电锂离子电池,锂化学电池(例如锂亚硫酰氯 (Li-SOC12),锂锰电池 (Li-MnO2) 和两节或三节碱性电池)供电运行。 输入电压范围高达 5.5V,也实现由 1 个 USB 端口和薄膜太阳能模块供电运行。 用户可使用 4 个 VSEL 引脚在 1.8V 至 3.3V 范围内选择输出电压(步长 100mV)。 TPS6274x 搭配使用小型输出电容,特有低输出纹波电压和低噪声。 一旦电池电压接近输出电压(接近 100% 占空比),此器件进入无纹波 100% 模式运行,以防止输出纹波电压的增加。 然后,此器件停止开关,并且输出被连接至输入电压。 集成转换率受控负载开关特有典型值为 0.6Ω 的导通电阻,并且将选择的输出电压分配至临时使用的子系统。 TPS6274 采用小型 12 引脚 2mm x 3mm2 WSON 封装,并且支持 31mm2 的总体解决方案尺寸。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
CDCI6214EVM — CDCI6214 超低功耗时钟发生器评估模块
EVM430-FR6043 — MSP430FR6043 超声波感应评估模块
TPS62740EVM-186 — TPS62740EVM-186 评估模块
The TPS62740EVM-186 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS62740. The EVM converts a 2.2-V to 5.5-V input voltage to a regulated output voltage that is set between 1.8 V and 3.3 V at up to 300 mA. The TPS62740 also includes an integrated load (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WSON (DSS) | 12 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点