TPS61322
- 工作输入电压范围:0.9V 至 5.5V
- 输出电压范围:1.8V 至 5.5V
- VOUT 引脚静态电流为 6.5µA
- 温度范围内输出电压精度为 ±3%
- 最小开关峰值电流限制:
- TPS613223A 为 0.42A
- TPS61322 为 0.5 A
- TPS613221A 和 TPS613226A 为 0.75A
- TPS613222A 为 1.10A
- 10mA 负载条件下进行 1.5V 至 2.2V 转换时效率高于 90%
- 热关断保护
- 2.9mm × 1.3mm 3 引脚 SOT 封装和 2.9mm × 1.6mm 5 引脚 SOT 封装
- 使用 TPS61322 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计
TPS61322 是一款具有仅 6.5µA 静态电流的同步升压转换器。TPS61322 可以为由碱性电池、镍氢可再充电电池或单节锂离子电池供电的产品提供电源解决方案。该升压转换器建立在采用同步整流的迟滞控制拓扑基础之上,能够以最小静态电流实现最高的效率。TPS61322 也支持使用小型外部电感器和电容器。10mA 负载条件下进行 1.5V 输入至 2.2V 输出转换时效率高于 90%。
TPS61322 还可以通过外部肖特基二极管支持高输出电流应用。利用与内部整流器 FET 并联的外部肖特基二极管,TPS613222A 可以在进行 3V 输入电压至 5V 输出电压转换时提供高于 500mA 的输出电流能力。
可以在内部将输出电压设置为 1.8V 至 5.5V 范围内的某个固定输出(单位增量为 0.1V)。因此,仅需两个外部组件即可实现所需的输出电压。TPS61322 还具有热关断保护功能。
TPS61322 采用 2.9mm × 1.3mm 3 引脚 SOT 封装或 2.9mm × 1.6mm 5 引脚 SOT 封装。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS61322 6.5µA 静态电流、1.8A 开关电流升压转换器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2024年 2月 29日 |
应用手册 | 升压转换器的单一脉冲模式如何帮助减少输出电容器 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 8月 12日 | |
应用手册 | 提供短路保护的 TPS613222A (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 8月 12日 | |
用户指南 | TPS61322-BMC001 Evaluation Module (Rev. A) | 2017年 11月 7日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS613221AEVM — 适用于 TPS613221ADBV 的升压转换器评估模块
TPS613221A 是一款基于滞环电流控制拓扑的高性能、高效率同步升压转换器。TPS613221A 专为由碱性电池、纽扣电池、锂离子电池或锂聚合物电池供电的系统而设计。输入电压范围为 0.9V 至 3.2V,启动完成后的最低输入电压为 0.8V。TPS613221A 具有 6.5uA 的静态电流,而且可在轻负载条件下实现高效率。TPS613221A 同时支持同步和异步运行。
用户指南: PDF
评估板
TPS61322EVM-001 — 适用于 TPS61322DBZ 的升压转换器评估模块
The TPS61322x is a high performance, high efficiency synchronous boost converter which is based on hysteretic current control topology. The TPS61322 is designed for systems powered by alkaline battery, coin-cell battery, Li-ion battery or Li-polymer battery. The input voltage range is from 0.9V to (...)
用户指南: PDF
仿真模型
TPS61322 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMCF0A.ZIP (1390 KB) - PSpice Model
仿真模型
TPS613221A Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMCM8A.ZIP (84 KB) - PSpice Model
仿真模型
TPS613222A Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMCM9A.ZIP (81 KB) - PSpice Model
仿真模型
TPS613226A Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMCM7A.ZIP (84 KB) - PSpice Model
仿真模型
Unencrypted TPS613223A PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMCO4A.ZIP (90 KB) - PSpice Model
参考设计
TIDA-050024 — TIDA-050024
此参考设计通过 TPS43061 升压控制器,提供适用于中等功率音频功率放大器 (PA) 应用的包络跟踪电源电路。通过向 FB 引脚添加音频包络信号,升压转换器的输出电压可按照音频信号的包络进行更改。因此升压转换器可向 PA 提供动态变化的电源电压。因而 PA 可以在整个输出功率范围内始终保持高效率运行。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | 查看选项 |
SOT-23 (DBZ) | 3 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点