TPS613221AEVM

适用于 TPS613221ADBV 的升压转换器评估模块

TPS613221AEVM

立即订购

概述

TPS613221A 是一款基于滞环电流控制拓扑的高性能、高效率同步升压转换器。TPS613221A 专为由碱性电池、纽扣电池、锂离子电池或锂聚合物电池供电的系统而设计。输入电压范围为 0.9V 至 3.2V,启动完成后的最低输入电压为 0.8V。TPS613221A 具有 6.5uA 的静态电流,而且可在轻负载条件下实现高效率。TPS613221A 同时支持同步和异步运行。

特性
  • 输入电压范围:0.9V 至 3.2V
  • 输出电压范围:3.3V
  • 6.5µA 静态电流
  • 同时支持同步和异步运行
  • 轻负载状态下的单脉冲 PFM 运行模式
  • 关断期间的直通模式
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS61322 6µA 静态电流 1.8A 开关电流升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS613221AEVM-019 — 适用于 TPS613221ADBV 的升压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS613221AEVM-019 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2018年 3月 5日
证书 TPS613221AEVM-019 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频