TIDA-050024

TIDA-050024

TIDA-050024

设计文件

概述

此参考设计通过 TPS43061 升压控制器,提供适用于中等功率音频功率放大器 (PA) 应用的包络跟踪电源电路。通过向 FB 引脚添加音频包络信号,升压转换器的输出电压可按照音频信号的包络进行更改。因此升压转换器可向 PA 提供动态变化的电源电压。因而 PA 可以在整个输出功率范围内始终保持高效率运行。

特性
  • 宽输入电压范围:2.5V - 8.4V
  • 一节锂电池为 2Ω 负载提供 36W 功率
  • 两节锂电池为 2Ω 负载提供 64W 功率
  • 高效率
  • 持久的电池使用寿命
  • 快速响应
输出电压选项 TIDA-050024.1
Vin (Min) (V) 2.7
Vin (Max) (V) 8.4
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 6
Output Power (W) 72
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU627.PDF (2980 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRYV3.ZIP (426 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRYV4.ZIP (210 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRYV5.ZIP (133 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRYV7.ZIP (1407 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS613226µA 静态电流 1.8A 开关电流升压转换器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD87355Q5D采用 5mm x 6mm SON 封装的 45A、30V、N 沟道同步降压 NexFET™ 功率 MOSFET 电源块

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS43061具有宽输入电压和用于标准 Low Qg NexFET 的 5.5V 闸极驱动器的低 Iq 同步升压控制器

数据表: PDF | HTML
扬声器放大器

TPA3126D250W 立体声、100W 单声道、4.5V 至 26V、模拟输入 D 类音频放大器,低空闲电流

数据表: PDF | HTML
扬声器放大器

TPA3128D2具有低空闲电流的 30W 立体声、60W 单声道、4.5V 至 26V、模拟输入 D 类音频放大器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV9064适用于成本优化型应用的四路、5.5V、10MHz、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 适用于中等功率音频功率放大器的包络跟踪电源参考设计 应用 英语版 2019年 1月 31日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频