TPS61097A-33

正在供货

具有旁路开关 -5nA 关断电流的 0.9V 输入、3.3V 输出电压升压转换器

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 0.9 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Bypass Mode Pass-through Mode, Synchronous Rectification Vout (min) (V) 3.3 Vout (max) (V) 3.3 Iq (typ) (µA) 7 Duty cycle (max) (%) 100 Switch current limit (typ) (A) 0.4
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 0.9 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Bypass Mode Pass-through Mode, Synchronous Rectification Vout (min) (V) 3.3 Vout (max) (V) 3.3 Iq (typ) (µA) 7 Duty cycle (max) (%) 100 Switch current limit (typ) (A) 0.4
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 在典型工作条件下效率高达 93%
  • 在关断模式下通过旁路开关从电池连接到负载
  • 关断电流典型值小于 5nA
  • 静态电流典型值小于 5μA
  • 工作输入电压范围为
    0.9V 至 5.5V
  • 节能模式可提升低输出功率条件下的效率
  • 过热保护
  • 小型 2.8mm x 2.9mm 5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装

应用

  • MSP430 应用
  • 所有使用单节、双节和三节碱性电池、镍镉 (NiCd) 电池、镍氢 (NiMH) 电池,或者单节锂电池供电的产品
  • 个人医疗产品
  • 使用燃料电池和太阳能电池供电的产品
  • 掌上电脑 (PDA)
  • 移动应用
  • 白色 LED

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 在典型工作条件下效率高达 93%
  • 在关断模式下通过旁路开关从电池连接到负载
  • 关断电流典型值小于 5nA
  • 静态电流典型值小于 5μA
  • 工作输入电压范围为
    0.9V 至 5.5V
  • 节能模式可提升低输出功率条件下的效率
  • 过热保护
  • 小型 2.8mm x 2.9mm 5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装

应用

  • MSP430 应用
  • 所有使用单节、双节和三节碱性电池、镍镉 (NiCd) 电池、镍氢 (NiMH) 电池,或者单节锂电池供电的产品
  • 个人医疗产品
  • 使用燃料电池和太阳能电池供电的产品
  • 掌上电脑 (PDA)
  • 移动应用
  • 白色 LED

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS61097A-33 可以为由单节、双节和三节碱性电池、镍镉 (NiCd) 电池、镍氢 (NiMH) 电池,或单节锂离子电池以及锂聚合物电池供电的产品提供电源解决方案。 这类器件也可用于由燃料电池和太阳能电池供电的设备,对处理低输入电压尤为实用。 可提供的输出电流取决于输入输出电压比。 使用单节锂离子电池或锂聚合物电池供电时,此器件在 3.3V 输出电压下能提供高达 100mA 的输出电流。 升压转换器基于电流模式的控制器,该控制器可利用同步整流实现最大效率。 最大平均输入电流值限制为 400mA。 通过禁用转换器可以尽量减少电池消耗。 关断期间,将电池连接至负载后可以针对负载的重要功能启用备用电池。 此器件采用 2.8mm × 2.9mm 5 引脚 SOT-23 封装 (DBV)。

TPS61097A-33 可以为由单节、双节和三节碱性电池、镍镉 (NiCd) 电池、镍氢 (NiMH) 电池,或单节锂离子电池以及锂聚合物电池供电的产品提供电源解决方案。 这类器件也可用于由燃料电池和太阳能电池供电的设备,对处理低输入电压尤为实用。 可提供的输出电流取决于输入输出电压比。 使用单节锂离子电池或锂聚合物电池供电时,此器件在 3.3V 输出电压下能提供高达 100mA 的输出电流。 升压转换器基于电流模式的控制器,该控制器可利用同步整流实现最大效率。 最大平均输入电流值限制为 400mA。 通过禁用转换器可以尽量减少电池消耗。 关断期间,将电池连接至负载后可以针对负载的重要功能启用备用电池。 此器件采用 2.8mm × 2.9mm 5 引脚 SOT-23 封装 (DBV)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS61291 正在供货 具有 15nA 旁路操作的低 Iq 升压转换器 TPS61291 has bypass function which is better than TPS61097 pass-through
TPS61299 正在供货 具有输入电流限制和快速瞬态性能的 95nA 静态电流、5.5V 升压转换器 Lower IQ, true disconnect and higher IOUT

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS61097A-33 具有静态电流的低输入电压同步升压转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2014年 12月 31日
EVM 用户指南 Using the TPS61097AEVM-073 2014年 1月 10日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS61097AEVM-073 — TPS61097AEVM-073 评估模块

The TPS61097AEVM-073 evaluation module (EVM) demonstrates the Texas Instruments TPS61097A-33 synchronous boost converter. The input voltage range of the TPS61097A-33 is 0.9 to 5.5 V, which allows the device to operate from one-cell to three-cell battery configurations in addition to a single-cell (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
参考设计

TIDA-00480 — 汽车类霍尔传感器旋转编码器

这是一种增量式旋转编码器,使用非接触式磁性感应来检测旋转速度和方向。两个霍尔效应传感器可测量 66 极环形磁体并输出两个正交信号。此汽车级解决方案具有低成本特点,由于使用固态检测,不受物理磨损、污垢、腐蚀和射频噪声的影响,因此是用于取代常规机械接触式编码器的高可靠性产品。
用户指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDC-CC3200SMARTPLUG — SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 智能插座

各种应用越来越多地需要支持 Wi-Fi 的能量测量和控制,特别是在终端产品领域,例如智能插头和智能插座,以及常规应用领域,例如家用电器、智能电网以及楼宇自动化。

CC3200 智能插头是完整的系统解决方案,在单个微控制器 (MCU) 内集成了计量数据计算,可处理所有 Wi-Fi 通信,包括与云服务的连接。该器件从单个负载监控能耗并控制高电压侧,同时通过 Wi-Fi 将数据传输至其他器件或云服务器。该系统还包含能够为系统高效供电的高度紧凑型反激式电源单元 (PSU)。

设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频