TPS61097AEVM-073

TPS61097AEVM-073 评估模块

TPS61097AEVM-073

立即订购

概述

The TPS61097AEVM-073 evaluation module (EVM) demonstrates the Texas Instruments TPS61097A-33 synchronous boost converter. The input voltage range of the TPS61097A-33 is 0.9 to 5.5 V, which allows the device to operate from one-cell to three-cell battery configurations in addition to a single-cell Li-ion battery.

特性
  • EVM allows access to the Input, Output and Control pins of the TPS61097A Device
  • Components for complete operating solution, includes CIN, COUT, and Inductor
  • VIN input voltage range: 0.9V to 5.5V
  • Provides current output up to 100mA @ 3.3V
  • Optimized device layout solution
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS61097A-33 具有旁路开关 -5nA 关断电流的 0.9V 输入、3.3V 输出电压升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61097AEVM-073 — TPS61097AEVM-073 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS61097AEVM-073 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 Using the TPS61097AEVM-073 2014年 1月 10日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频