汽车类霍尔传感器旋转编码器 TIDA-00480 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

这是一种增量式旋转编码器,使用非接触式磁性感应来检测旋转速度和方向。两个霍尔效应传感器可测量 66 极环形磁体并输出两个正交信号。此汽车级解决方案具有低成本特点,由于使用固态检测,不受物理磨损、污垢、腐蚀和射频噪声的影响,因此是用于取代常规机械接触式编码器的高可靠性产品。

特性
  • 极其简单、可靠且成本低廉
  • 与机械编码器模块相比具有更高的设计灵活性和 ESD 抗扰度
  • 66 极磁体提供每转 360° 高达 132 次检测(每 2.7° 检测一次)
  • 大于 20kHz 的霍尔效应传感器带宽可提供 15µs 的低延迟
  • 数字感应和数字信号提供噪声抗扰性
  • 通过 AEC-Q100 汽车认证

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (5)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CD4511B  CMOS BCD 到 7 段 LED 锁存解码器驱动器  特殊逻辑  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CD4511B-MIL  CMOS BCD 到 7 段 LED 锁存解码驱动器  特殊逻辑  不可用 不可用
DRV5013-Q1  汽车类数字锁存霍尔效应传感器  磁传感器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP430G2553-Q1  MSP430G2x53-Q1 Mixed Signal Microcontroller  微控制器 (MCU)  不可用 查看设计套件与评估模块
TPS61097A-33  低输入电压同步升压转换器  升压(升压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CD4511B 下载 -
下载 下载
下载 下载
下载 下载
(WR) | 16 下载 -
CD4511B-MIL 下载
DRV5013-Q1 下载 下载
下载
MSP430G2553-Q1 下载 下载
下载 下载
TPS61097A-33 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

应用手册 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 57 2017年 9月 27日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 206 2015年 3月 9日
设计文件 (7)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 383 2015年 3月 9日
ZIP 721 2015年 3月 9日
PDF 918 2015年 3月 9日
PDF 399 2015年 3月 9日
PDF 151 2015年 3月 9日
PDF 209 2015年 3月 9日
PDF 338 2015年 3月 9日
相关工具与软件

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章