TPS566250

正在供货

具有 VID 控制的 4.5V 至 17V、6A 同步降压转换器

产品详情

Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 500 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, I2C, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 1.87 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.0009
Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 500 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, I2C, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 1.87 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.0009
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 针对低占空比应用进行优化的集成场效应管 (FET)
    • 44mΩ(高侧)和 23mΩ(低侧)
  • 输出电压范围:0.6V 至 1.87V(
    反馈电压步长为 5.5mV)
  • 具有多字节接口的 VID 控制,支持
    回读功能
  • 25°C 温度下,VID 控制为 ±1% 输出电压(
    12V VIN/1.1V VOUT 时)
  • D-CAP2 控制模式
  • 高级 Eco-mode 模式,以在轻负载时实现高效率 和低输出电压纹波
  • 650kHz 开关频率
  • 固定软启动时间:1ms
  • 单调预偏置软启动
  • 用于过载保护的断续定时器

应用

  • 面向消费类应用的媒体处理器:数字电视、机顶盒
  • 系统片上电源
  • 高密度配电系统

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 针对低占空比应用进行优化的集成场效应管 (FET)
    • 44mΩ(高侧)和 23mΩ(低侧)
  • 输出电压范围:0.6V 至 1.87V(
    反馈电压步长为 5.5mV)
  • 具有多字节接口的 VID 控制,支持
    回读功能
  • 25°C 温度下,VID 控制为 ±1% 输出电压(
    12V VIN/1.1V VOUT 时)
  • D-CAP2 控制模式
  • 高级 Eco-mode 模式,以在轻负载时实现高效率 和低输出电压纹波
  • 650kHz 开关频率
  • 固定软启动时间:1ms
  • 单调预偏置软启动
  • 用于过载保护的断续定时器

应用

  • 面向消费类应用的媒体处理器:数字电视、机顶盒
  • 系统片上电源
  • 高密度配电系统

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS566250 是一款同步降压转换器,可帮助系统设计人员通过经济高效、低元件数、低待机电流的解决方案来实现一整套终端设备电源总线稳压器。

初始上电之后,可通过 I2C 兼容 VID 控制总线向集成电路 (IC) 发送代码来更改输出电压。

TPS566250 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,无需外部补偿元件即可实现快速瞬态响应。 自适应导通时间控制可使器件在高负载条件下的脉宽调制 (PWM) 模式与轻负载条件下的高级 Eco-mode™ 工作模式之间实现无缝切换。 高级 Eco-mode™ 使 TPS566250 能够在轻负载条件下保持高效率。 TPS566250 既能够适应诸如高分子有机半导体固体电容 (POSCAP) 或高分子聚合物电容 (SP-CAP) 的低等效串联电阻 (ESR) 输出电容,也能够适应超低等效串联电阻 (ESR) 的陶瓷电容。

该器件提供片上过流、欠压闭锁和热关断保护。

TPS566250 是一款同步降压转换器,可帮助系统设计人员通过经济高效、低元件数、低待机电流的解决方案来实现一整套终端设备电源总线稳压器。

初始上电之后,可通过 I2C 兼容 VID 控制总线向集成电路 (IC) 发送代码来更改输出电压。

TPS566250 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,无需外部补偿元件即可实现快速瞬态响应。 自适应导通时间控制可使器件在高负载条件下的脉宽调制 (PWM) 模式与轻负载条件下的高级 Eco-mode™ 工作模式之间实现无缝切换。 高级 Eco-mode™ 使 TPS566250 能够在轻负载条件下保持高效率。 TPS566250 既能够适应诸如高分子有机半导体固体电容 (POSCAP) 或高分子聚合物电容 (SP-CAP) 的低等效串联电阻 (ESR) 输出电容,也能够适应超低等效串联电阻 (ESR) 的陶瓷电容。

该器件提供片上过流、欠压闭锁和热关断保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS56720 正在供货 具有电压调节的 4.5V 至 17V、7A 同步降压转换器 Offers higher IOUT.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS566250 具有 VID 控制的 4.5V 至 17V 输入、6A 同步降压转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2015年 4月 8日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

参考设计

TIDA-050027 — 具有灵活分区以最大限度实现节能的多轨电视电源参考设计

TIDA-050027 参考设计是适用于电视 (TV) 平台的配电解决方案。通过提供模拟常用电压轨和外设的配置,该设计可以用作包含 LCD 和 OLED 电视在内的多种电视电源架构的参考设计。在输入方面,电子保险丝用于短路保护,而高效的降压转换器为内核轨、常开电源轨和外设轨提供所需的电源。此外,低 IQ 低压降稳压器 (LDO) 为某些外设提供低噪声数字电源轨。除了这些电源元件,负载开关通过受控压摆率控制电压,实现电源时序和节省功耗。此外,集成负载开关提供自我保护,同时减少 BOM 数量并缩小解决方案尺寸。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
HSOIC (DDA) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频