TPS549A20
- 集成的 SWIFT9.9mΩ 和 4.3mΩ 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 支持 15A 持续 IOUT
- 宽转换输入电压范围:1.5V 至 20V(采用缓冲器)
- 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
- 支持的 PMBus调节
- 来调节:电压裕量和调节
- 软启动时间
- 加电延迟
- VDD 欠压闭锁 (UVLO) 电平
- 故障报告
- 开关频率
- 支持所有陶瓷输出电容
- 基准电压:600mV,±0.5% 容限(在 –40°C 至 85°C 的环境温度范围内)
- D-CAP3控制模式,此模式具有快速负载阶跃响应
- HICCUP 过流保护
- 自动跳跃 Eco-mode,可实现轻负载条件下的高效率
- 针对严格输出纹波和电压容差要求的强制连续传导模式 (FCCM)
- 预充电启动功能
- 8 个可通过 PMBus 接口在
200kHz 至 1MHz 之间选择的频率设置 - 4.5mm x 3.5mm 28 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN)-CLIP 封装
- WEBENCH 设计中心提供支持
应用
- 服务器、云计算、存储
- 网络互联和电信、负载点 (POL)
- IPC、工厂自动化、PLC、测试测量
- 高性能数字信号处理器 (DSP)、现场可编程门阵列 (FPGA)
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS549A20 是一款具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式的小尺寸同步降压转换器。此器件使得空间受限类电源系统易于使用,并且外部组件数量较少。
此器件 特有 高性能集成 MOSFET、精准 0.6V 基准和一个集成的升压开关。具有竞争力的 特性 包括:极低外部组件数量、快速负载瞬态响应、自动跳跃模式操作、内部软启动控制,并且无需补偿。此外,该器件可 通过 PMBus 提供故障报告,从而简化电源设计。
强制持续传导模式有助于满足高性能 DSP 和 FPGA 应用的严格电压调节精度要求。TPS549A20 采用 28 引脚 VQFN-CLIP 封装,并且在 -40°C 至 125°C 的环境温度范围内额定运行。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS549A20 具有 PMBus™ 接口的 1.5V 至 20V(4.5V 至 25V 偏置)输入、15A 同步降压 SWIFT™ 转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2016年 3月 16日 |
应用手册 | 适用于数据中心应用中的硬件加速器的直流/直流转换器解决方案 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 8月 12日 | |
EVM 用户指南 | TPS549A20 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 8月 3日 | |||
选择指南 | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
应用手册 | 适用于实现 VR13.HC Vccin 规范的数据中心应用的负载点解决方案 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 4月 1日 | |
技术文章 | Simplifying loop compensation and poles and zeros calculations | PDF | HTML | 2016年 3月 18日 | |||
应用手册 | SMT Guidelines for Stacked Inductor (Inductor On Top) on Voltage Regulator IC | 2016年 2月 22日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS549A20EVM-737 — TPS549A20 DCAP3 高效 15A 同步降压转换器评估模块
TPS549A20EVM-737 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS549A20 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 1.5V 至 20V 的输入电压转换为 1.2V 的稳压输出电压,输出电流高达 15A,采用 4.5mm x 3.5mm QFN 封装。此电路板包含可轻松评估使能和模式选择功能的跳线,还具有可方便探测关键波形的测试点。TPS549A20EVM 还可与 Fusion Digital Power™ Designer 相连接,对 PMBus 接口进行评估。
应用软件和框架
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digital Power 软件
Fusion Digital Power™ 图形用户界面 (GUI) 软件用于配置和监视精选的德州仪器 (TI) 数字电源控制器以及序列发生器/运行状况监视器。此应用程序使用 PMBus 协议通过 TI USB 适配器经由串行总线与器件进行通信。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN-CLIP (RVE) | 28 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点