PMP11399

面向企业级以太网交换机的 PMBus 电源系统参考设计

PMP11399

设计文件

概述

PMP11399 是完整的 PMBus 电力系统,可以为 3 个 ASIC/FPGA 内核、DDR3 内核内存、VTT 终端供电,并为高性能以太网交换机提供辅助电压。硬件附带有 GUI,便于用户对电源执行实时配置和监控。

特性
  • 采用九个负载点降压转换器的 12V/300W 系统电源解决方案
  • PMBus 通信配置热插拔、SWIFT 降压转换器、多相 PWM 控制器和电源序列发生器/监控器
  • 利用 IC 顶部电感器布局实现高密度电源转换
  • 通过 PMBus 和 PWM 实现电压裕量调节
  • 通过 UCD90240 GPI 可实现基于事件的电源控制
输出电压选项 PMP11399.1 PMP11399.10 PMP11399.11 PMP11399.2 PMP11399.3 PMP11399.4 PMP11399.5 PMP11399.6 PMP11399.7 PMP11399.8 PMP11399.9
Vin (Min) (V) 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8
Vin (Max) (V) 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2
Vout (Nom) (V) 12 1 .6 5 3.3 5 3.3 1.5 1.2 1 .85
Iout (Max) (A) 25 30 6 1 .08 10 14 8 12 15 15
Output Power (W) 300 30 3.6 5 .264 50 46.2 12 14.4 15 12.75
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
Topology Hot Swap Buck- Multiphase^Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Linear Regulator Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBM5.PDF (3681 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRKS8.PDF (1105 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRKS9.PDF (287 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRKT0.PDF (531 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRKT1.ZIP (9337 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS71550mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

TPS53647适用于 ASIC 且具有 NVM 和 PMBus 接口的四相 D-CAP+TM 降压控制器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS535131.5V 至 18V、8A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS535151.5V 至 18V、12A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS544C25具有 PMBus 和频率同步功能的 4.5V 至 18V、30A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS548D22具有差分遥感功能的 1.5V 至 16V、40A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS549A20具有 PMBus 的 1.5V 至 20V、15A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS62153采用 3x3 QFN 封装的 3–17V 1A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17570Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、0.92mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS53317A用于 DDR VTT 的 0.9V-6V 输入、6A 输出、D-CAP+ 模式 SWIFT 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
定序器

UCD9024024 轨 PMBus 电源序列发生器和电源管理器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA194-16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器

数据表: PDF | HTML
电子保险丝和热插拔控制器

LM25066IA具有 I2C 和 PMBus 及更高监控精度的 2.9V 至 17V 热插拔控制器,带有 Intel 节点

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP11399 Test Results 2016年 3月 16日
技术文章 Building blocks of power PDF | HTML 2016年 3月 23日

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP10896 针对企业级以太网交换机的完备 PMBus 电源系统参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频