数据表
TPS54824
- 小型 3.5mm x 3.5mm HotRod™四方扁平无引线 (QFN) 封装
- 集成的 14.1mΩ 和 6.1mΩ MOSFET
- 峰值电流模式控制,提供快速瞬态响应
- 200kHz 至 1.6MHz 的固定开关频率
- 与外部时钟同步
- 0.6V 电压基准,在广泛的温度范围内提供 ±0.85% 的精度
- 输出电压范围:0.6V 至 12V
- 断续电流限制
- 安全启动至预偏置输出电压
- 可调软启动和电源排序
- 可调节输入欠压锁定
- 3µA 关断电流
- 针对欠压及过压的电源良好输出监控
- 输出过压保护
- 非锁存热关断保护
- 运行结温范围:-40°C 至 150°C
- 由 WEBENCH®设计中心提供支持
TPS54824 是具有完整功能的 17V、8A 同步降压转换器,采用了 3.5mm x 3.5mm HotRod™QFN 封装。
该器件专门进行了优化,具有高效率并集成了高侧和低侧 MOSFET,适用于小型解决方案。它还通过使用峰值电流模式控制(可减少组件数量)并选择高开关频率(缩小电感器尺寸)进一步节省了空间。
峰值电流模式控制简化了环路补偿并可提供快速瞬态响应。在器件过载的情况下,针对高侧和低侧拉电流限制的逐周期峰值电流限制功能可保护器件。断续模式可在短路或者过载故障持续存在的情况下限制 MOSFET 功率损耗。
电源正常监控电路会对稳压器输出进行监控。PGOOD 引脚是一个开漏输出,会在输出电压调节过程中进入高阻抗。除非出现故障,否则内部抗尖峰脉冲时间会阻止拉低 PGOOD 引脚。
专用 EN 引脚可以用于控制稳压器开/关,并且调整输入欠压锁定。输出电压启动斜坡由 SS/TRK 引脚控制,该引脚既支持独立电源运行,又支持跟踪模式。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 21 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS54824EVM-779 — TPS54824 同步降压转换器评估模块
TPS54824EVM-779 是一款 8A 同步转换器评估模块 (EVM)。该 EVM 从标称 12V 输入生成 1.8V 输出电压。输入电压范围为 4.5V 至 17V。该电路运行频率设置为 700kHz。
仿真模型
TPS54824 TINA-TI Average Reference Design (Rev. C)
SLVMBZ3C.TSC (153 KB) - TINA-TI Reference Design
参考设计
TIDA-01466 — 适用于超声前端的低电压低噪声电源参考设计
该参考设计是一款经过优化的电源,专门用于为超声波成像系统的八个 16 通道接收 AFE IC 供电。该设计使用单芯片直流/直流转换器 + LDO 组合稳压器将每个 LDO 输入设置为恰好高于压降电压,同时充分利用 LDO PSRR,从而减少部件数,同时最大限度地提高效率。此外,超低噪声 LDO 有助于实现可能的最高模数转换分辨率,从而实现更高的图像质量。该设计能够使开关频率与主时钟频率和系统时钟频率同步,从而帮助系统设计人员应用简单的滤波技术来消除接地回路上的电源开关噪声或使用扩频时钟来降低 EMI。此外,该设计实现了电子保险丝器件,从而提供一种简单灵活的过流保护方法。
参考设计
TIDA-01510 — 双面布局参考设计可提高直流/直流转换器的功率密度
This reference design demonstrates the correct way to design a two-sided DC/DC layout in an effort to achieve higher power-supply density. The design guide highlights common mistakes and how to avoid them, along with test results showing that proper implemenation of the TPS54824 device in a (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN-HR (RNV) | 18 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点