TPS54824EVM-779
TPS54824 同步降压转换器评估模块
TPS54824EVM-779
概述
TPS54824EVM-779 是一款 8A 同步转换器评估模块 (EVM)。该 EVM 从标称 12V 输入生成 1.8V 输出电压。输入电压范围为 4.5V 至 17V。该电路运行频率设置为 700kHz。
特性
- 4.5V 至 17V 输入电压
- 提供 1.8V/8A 的输出
- 固定频率电流模式控制
- 可调开关频率,700kHz 运行预设
- 适用于所有关键波形和连接的测试点
降压转换器(集成开关)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | TPS54824 SWIFT™ 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 11月 9日 | |
证书 | TPS54824EVM-779 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |