TPS54540B-Q1

正在供货

具有 Eco-mode™ 的 4.5V 至 42V 输入、5-A、降压直流/直流转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LM61460-Q1 正在供货 汽车 3V 至 36V、6A、低噪声同步降压转换器 Smaller solution size, higher efficiency, lower EMI and spread spectrum.

产品详情

Iout (max) (A) 5 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 42 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 100 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Soft Start Adjustable, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 41.1 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000146
Iout (max) (A) 5 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 42 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 100 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Soft Start Adjustable, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 41.1 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000146
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 符合汽车应用 应用认证
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H1C
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C3B
  • 可在轻负载条件下使用脉冲跳跃 Eco-mode™ 实现高效率 Eco-mode™
  • 92mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 146µA 静态运行电流和 2µA 关断电流
  • 100kHz 至 2.5MHz 可调开关频率
  • 同步至外部时钟
  • 可在轻负载条件下使用集成型引导 (BOOT) 再充电场效应晶体管 (FET) 实现低压降
  • 可调欠压闭锁 (UVLO) 电压和迟滞
  • 0.8V 1% 内部电压基准
  • 8 引脚 HSOP PowerPAD™的封装
  • -40°C 至 150°C TJ 运行范围
  • 由 WEBENCH®软件工具支持
  • 符合汽车应用 应用认证
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H1C
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C3B
  • 可在轻负载条件下使用脉冲跳跃 Eco-mode™ 实现高效率 Eco-mode™
  • 92mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 146µA 静态运行电流和 2µA 关断电流
  • 100kHz 至 2.5MHz 可调开关频率
  • 同步至外部时钟
  • 可在轻负载条件下使用集成型引导 (BOOT) 再充电场效应晶体管 (FET) 实现低压降
  • 可调欠压闭锁 (UVLO) 电压和迟滞
  • 0.8V 1% 内部电压基准
  • 8 引脚 HSOP PowerPAD™的封装
  • -40°C 至 150°C TJ 运行范围
  • 由 WEBENCH®软件工具支持

TPS54540B-Q1 是一款具有集成型高侧 MOSFET 的 42V、5A 降压稳压器。按照 ISO 7637 标准,此器件能够耐受高达 65V 的负载突降脉冲。电流模式控制提供简单的外部补偿和灵活的组件选择。低纹波脉冲跳跃模式可将无负载电源电流减小至 146µA。当使能引脚被拉至低电平时,关断电源电流将降至 2µA。

欠压闭锁在内部设定为 4.3V,但可用一个使能引脚上的外部电阻分压器将之提高。该器件可在内部控制输出电压启动斜坡,从而控制启动过程并消除过冲。

宽开关频率范围可实现对效率或者外部组件尺寸进行的优化。输出电流是受限的逐周期电流。频率折返和热关断功能在过载情况下保护内部和外部组件不受损坏。

TPS54540B-Q1 采用 8 引脚热增强型 HSOP PowerPAD 封装。

TPS54540B-Q1 是一款具有集成型高侧 MOSFET 的 42V、5A 降压稳压器。按照 ISO 7637 标准,此器件能够耐受高达 65V 的负载突降脉冲。电流模式控制提供简单的外部补偿和灵活的组件选择。低纹波脉冲跳跃模式可将无负载电源电流减小至 146µA。当使能引脚被拉至低电平时,关断电源电流将降至 2µA。

欠压闭锁在内部设定为 4.3V,但可用一个使能引脚上的外部电阻分压器将之提高。该器件可在内部控制输出电压启动斜坡,从而控制启动过程并消除过冲。

宽开关频率范围可实现对效率或者外部组件尺寸进行的优化。输出电流是受限的逐周期电流。频率折返和热关断功能在过载情况下保护内部和外部组件不受损坏。

TPS54540B-Q1 采用 8 引脚热增强型 HSOP PowerPAD 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 Eco-mode™ 的 TPS54540B-Q1 4.5V 至 42V 输入、5A 降压直流/直流转换器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2017年 6月 30日
应用手册 NRND & Differences TPS54340/360/540/560 and TPS54340B/360B/540B/560B 2019年 4月 5日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54540-Q1EVM-593 — TPS54540-Q1EVM-593 符合汽车应用要求的降压转换器,7V 至 42V 输入

The TPS54540-Q1EVM-593 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the automotive qualified TPS54540-Q1 step-down converter. The TPS54540-Q1EVM-593 operates from a 7V to 42V input (12V nominal) and provides a 5V output at 5A. Additional input filtering is used for reducing conducted (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
封装 引脚 下载
HSOIC (DDA) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频