TPS2513

正在供货

双通道、USB 专用充电端口控制器

产品详情

Product type Charge port controller Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 5.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Product type Charge port controller Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 5.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 依照 USB 电池充电技术规格,修订版本 1.2 (BC1.2),支持 USB DCP D+ 线路短接至
    D- 线路
  • 依照中国电信行业标准 YD/T 1591-2009,支持短接模式(支持 D+ 线路接至 D- 线路)
  • 支持在 D+ 线路上施加 2.7V 电压,在 D- 线路上施加 2V 电压的 USB DCP(或者是在 D+ 线路上施加
    2V 电压,在 D- 线路上施加 2.7V 电压的 USB DCP)
  • 支持在
    D+ 和 D- 线路上施加 1.2V 电压的 USB DCP
  • 自动为连接的器件切换 D+ 和 D- 线路连接
  • 双 USB 端口控制器,TPS2513
  • 单 USB 端口控制器,TPS2514
  • 工作电压范围:4.5V 至 5.5V
  • 采用小外形尺寸晶体管 (SOT)23-6 封装
  • 依照 USB 电池充电技术规格,修订版本 1.2 (BC1.2),支持 USB DCP D+ 线路短接至
    D- 线路
  • 依照中国电信行业标准 YD/T 1591-2009,支持短接模式(支持 D+ 线路接至 D- 线路)
  • 支持在 D+ 线路上施加 2.7V 电压,在 D- 线路上施加 2V 电压的 USB DCP(或者是在 D+ 线路上施加
    2V 电压,在 D- 线路上施加 2.7V 电压的 USB DCP)
  • 支持在
    D+ 和 D- 线路上施加 1.2V 电压的 USB DCP
  • 自动为连接的器件切换 D+ 和 D- 线路连接
  • 双 USB 端口控制器,TPS2513
  • 单 USB 端口控制器,TPS2514
  • 工作电压范围:4.5V 至 5.5V
  • 采用小外形尺寸晶体管 (SOT)23-6 封装

TPS2513 和 TPS2514 是 USB 专用充电端口 (DCP) 控制器。 一个自动检测特性监控 USB 数据线路电压,并且自动在数据线路上提供正确的电气特征,来在下列专用充电系统配置中为兼容器件充电:

分压器 1 DCP,被要求在 D+ 和 D- 线路上分别施加 2V 和 2.7V 电压 分压器 2 DCP,被要求在 D+ 和 D- 线路上分别施加 2.7V 和 2V 电压BC1.2 DCP,被要求将 D+ 线路短接至 D- 线路中国电信标准 YD/T 1591-2009 短接模式,被要求将 D+ 线路短接至 D- 线路D+ 和 D- 线路上的电压均为 1.2V

TPS2513 和 TPS2514 是 USB 专用充电端口 (DCP) 控制器。 一个自动检测特性监控 USB 数据线路电压,并且自动在数据线路上提供正确的电气特征,来在下列专用充电系统配置中为兼容器件充电:

分压器 1 DCP,被要求在 D+ 和 D- 线路上分别施加 2V 和 2.7V 电压 分压器 2 DCP,被要求在 D+ 和 D- 线路上分别施加 2.7V 和 2V 电压BC1.2 DCP,被要求将 D+ 线路短接至 D- 线路中国电信标准 YD/T 1591-2009 短接模式,被要求将 D+ 线路短接至 D- 线路D+ 和 D- 线路上的电压均为 1.2V

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 USB 专用充电端口控制器 数据表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2013年 7月 1日
应用手册 Effective System ESD Protection Guidelines:TPS251x USB Charging Port Controllers 2016年 7月 19日
EVM 用户指南 TPS2513EVM-527 (Rev. B) 2013年 10月 10日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS2513EVM-527 — TPS2513 双通道自动检测 USB 充电控制器评估模块

The Texas Instruments TPS2513EVM-527 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS2513 Dual Channel, Auto Detect USB Charging Controller. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS2513 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM877A.ZIP (39 KB) - PSpice Model
参考设计

PMP10885 — 85 至 265 VAC 输入、5V@4.8A 双端口 USB 充电器参考设计

PMP10885 参考设计能够同时分别以 2.4A 为两个设备充电。UCC24636 同步整流控制器和 CSD18531Q5A FET 可减少整流器损耗并实现高效率,所需增加的成本则微乎其微。TPS2559 为每个端口可提供精确和独立的电流限制保护。TPS2513 会与充电的移动设备通信,以确保大多数手机和平板电脑型号接受充电器。此紧凑型设计的体积仅为 1.3 英寸 x 2.4 英寸 x 0.9 英寸。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10974 — 通用交流输入 5V/10A/50W PSR 反激电源参考设计(平均效率达 89% 以上)

PMP10974 是基于 UCC28730 初级侧调节 (PSR) 控制器的准谐振反激式电源。通过使用 PSR 拓扑从而移除光耦合器,可有效提升可靠性并降低系统成本。此设计可实现低于 40mW 的待机功率损耗以及超过 89% 的平均效率。此设计还采用 UCC2463x 同步整流控制器。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP9402 — 紧凑型双通道 2.5A USB 车载充电器参考设计

PMP9402 是一种双 USB 汽车充电器。此设计利用 LM3150、TPS2561 双通道电源开关和 TPS2513 USB 专用充电端口控制器。此设计的输入工作电压为 6 到 40V。输出设置为 5V;两个通道均有 2.5A 的电流限制。此设计的开关频率为 300 kHz。此设计用于汽车售后市场应用。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10478 — 用于平板和智能手机的 85 至 265VAC 输入、5V/30W 双端口充电器参考设计

本参考设计能够以高达 82% 以上的效率同时为两个设备充电,充电电流均为 2.5A。UCC24610 同步整流控制器和 CSD17312Q5 FET 可降低整流器损耗并实现高效率,所需增加的成本则微乎其微。TPS2561A 针对每个端口提供了精确而独立的限流保护。TPS2513 会与充电的移动设备通信,以确保大多数手机和平板电脑接受充电器。此器件采用紧凑型设计,体积仅为 2.15" x 1.7" x 1.0"。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频