PMP10478

用于平板和智能手机的 85 至 265VAC 输入、5V/30W 双端口充电器参考设计

PMP10478

设计文件

概述

本参考设计能够以高达 82% 以上的效率同时为两个设备充电,充电电流均为 2.5A。UCC24610 同步整流控制器和 CSD17312Q5 FET 可降低整流器损耗并实现高效率,所需增加的成本则微乎其微。TPS2561A 针对每个端口提供了精确而独立的限流保护。TPS2513 会与充电的移动设备通信,以确保大多数手机和平板电脑接受充电器。此器件采用紧凑型设计,体积仅为 2.15" x 1.7" x 1.0"。

特性
  • 能够同时为两个设备充电
  • 采用 AC/DC 设计,总容量达 30W
  • 具备同步整流功能,可降低功耗并实现较高效率 (>82%)
  • 无载(待机)功耗低于 150mW
输出电压选项 PMP10478.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 6
Output Power (W) 30
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- DCM^Flyback- Quasi Resonant^Flyback- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU768.PDF (3486 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRCS7.PDF (159 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRCS8.PDF (81 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRCS9.PDF (64 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD17312Q5采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、1.7mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2513双通道、USB 专用充电端口控制器

数据表: PDF
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2561A高电平有效的双通道、0.25-2.8A 可调节ILIMIT(可实现 2.3±0.2A 设置)、2.5-6.5V、44mΩ USB 电源开关

数据表: PDF
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC24610次级侧同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28740具有次级侧调节 (SSR) 功能的恒压、恒流 (CVCC) 反激控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
温度开关

TMP300电阻可编程、支持高达 18V 电压的温度开关和模拟输出传感器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP10478 Test Results 2015年 2月 6日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频