PMP9402

紧凑型双通道 2.5A USB 车载充电器参考设计

PMP9402

设计文件

概述

PMP9402 是一种双 USB 汽车充电器。此设计利用 LM3150、TPS2561 双通道电源开关和 TPS2513 USB 专用充电端口控制器。此设计的输入工作电压为 6 到 40V。输出设置为 5V;两个通道均有 2.5A 的电流限制。此设计的开关频率为 300 kHz。此设计用于汽车售后市场应用。

特性
  • 双 USB 充电器完整系统设计,各提供 12.5W 输出
  • TPS2561 电源开关为每个通道提供 2.5A 电流限制保护
  • 解决方案尺寸小:990mm²
  • 从 6V 到 40V 的宽输入电压范围,适用于 12V 汽车电池输入
  • 恒定导通时间控制器,无需环路补偿,提供快速瞬变响应
输出电压选项 PMP9402.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 40
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 5
Output Power (W) 25
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU979.PDF (1536 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRET5.PDF (273 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRET6.PDF (112 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRET7.PDF (100 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRET9.ZIP (584 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAA7.ZIP (215 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRET8.PDF (611 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM3150具有可调输出电压的 6V 至 42V 同步降压控制器

数据表: PDF
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2513双通道、USB 专用充电端口控制器

数据表: PDF
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2561高电平有效的双通道 0.25-2.8A 可调节 ILIMIT、2.5-6.5V、44mΩ USB 电源开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP9402 Test Results 2015年 5月 7日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频